TIDA-050074

基于 GaN 的 140W USB PD3.1 USB-C® 适配器参考设计

TIDA-050074

设计文件

概述

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN)、具有高效率和高功率密度的 140W 交流/直流电源。它支持宽输入电压(90VAC 至 264VAC)和输出电压(5V 至 28V),专为以下应用而设计:用于 USB PD3.1 的适配器设计,以及电动工具充电器。

特性
  • 具有 5V 至 28V 的宽输出功率范围‌,适用于 USB PD3.1 应用
  • PFC 设计采用具有集成驱动器的 TI 120mΩ 单通道 GaN 和 UCC28056 转换模式 (TM) PFC 控制器
  • AHB 设计采用 TI 半桥 GaN,即具有集成驱动器、电平转换和自举二极管的 170mΩ/248mΩ GaN 器件
  • 输入电压为 115VAC 时效率大于 94%,输入电压为 230VAC 时效率大于 95.5%
  • 高功率密度设计:27.33W/in³,PCB 尺寸:50mm × 73mm × 23mm
输出电压选项 TIDA-050074.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 28
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 140
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBV7.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMCR5.PDF (337 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCR4.PDF (166 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCR7.ZIP (2356 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN8.ZIP (2900 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCR6.PDF (2060 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCR3.PDF (446 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC280566 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2610具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3622具有集成驱动器、保护和电流检测功能的 700V 106mΩ GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 GaN 的 140W USB PD3.1 适配器参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-4-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频