主页 电源管理 功率级 氮化镓 (GaN) 功率级

LMG3622

正在供货

具有集成驱动器和保护功能的 700V 106mΩ GaN FET

产品详情

VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 120 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable pin, Low Quiescent Current, Low standby current, Overtemperature protection, Slew Rate Control, USB C/PD compatible, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VDS (max) (V) 650 RDS(on) (mΩ) 120 ID (max) (A) 8.5 Features Bottom-side cooled, Current sense, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Enable pin, Low Quiescent Current, Low standby current, Overtemperature protection, Slew Rate Control, USB C/PD compatible, Wide input voltage Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REQ) 38 42.4 mm² 8 x 5.3
  • 700V、106mΩ、GaN 功率 FET
  • 具有低传播延迟和可调节导通压摆率控制的集成栅极驱动器
  • 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
  • 逐周期过流保护
  • 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
  • AUX 静态电流:240µA
  • AUX 待机静态电流:50µA
  • 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
  • 带有散热焊盘的 8mm × 5.3mm QFN 封装
  • 700V、106mΩ、GaN 功率 FET
  • 具有低传播延迟和可调节导通压摆率控制的集成栅极驱动器
  • 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
  • 逐周期过流保护
  • 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
  • AUX 静态电流:240µA
  • AUX 待机静态电流:50µA
  • 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
  • 带有散热焊盘的 8mm × 5.3mm QFN 封装

LMG3622 是一款 700V 106mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。LMG3622 通过在 8mm × 5.3mm QFN 封装中集成 GaN FET 和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量。

可编程导通压摆率可实现 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,电流检测仿真可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到凉爽的 PCB 电源地。

LMG3622 具有低静态电流和快速启动时间,可满足转换器轻负载效率要求,并实现突发模式运行。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热保护。过热保护通过漏极开路 FLT 引脚报告。

LMG3622 是一款 700V 106mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。LMG3622 通过在 8mm × 5.3mm QFN 封装中集成 GaN FET 和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量。

可编程导通压摆率可实现 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,电流检测仿真可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到凉爽的 PCB 电源地。

LMG3622 具有低静态电流和快速启动时间,可满足转换器轻负载效率要求,并实现突发模式运行。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热保护。过热保护通过漏极开路 FLT 引脚报告。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMG3622 具有集成式驱动器 和电流检测仿真功能 的 700V、 106 mΩ、GaN FET 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 30日
产品概述 HVDC QFN 封装 GaN 功率器件 PDF | HTML 2026年 4月 9日
技术文章 The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies PDF | HTML 2024年 1月 30日
应用简报 利用 TI GaN 中的集成电流检测功能更大限度提高系统效率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
产品概述 使用 LMG362x 系列 低功耗 GaN FET 进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 29日
证书 LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 8月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMG3622EVM-082 — LMG3622 符合 USB Type-C® PD 标准的 65W 准谐振反激式转换器评估模块

LMG3622EVM-082 采用了具有电流检测仿真功能的 LMG3622 集成式 GaN FET,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C® 电力输送 (PD) 脱机式适配器。该输入支持 90VAC 至 265VAC 通用电压范围,单路输出可设置为 5V、9V 和 15V(电流最大为 3A)或 20V(电流最大为 3.25A),此类设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称频率高达 200kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LMG36XX-CALC LMG36XX Quasi-Resonant Flyback Power Stage Design Calculator

The purpose of this tool is to aid in the design of the main power stage components of a Quasi-Resonant Flyback Converter (QR) with the use LMG36XX integrated GaN FET. Calculations are provided for frequency, voltage/current stresses, and losses in converter.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP23488 — 540W 平板电视电源参考设计

该参考设计提供了有关高度限制为 10mm 的平板电视电源设计的信息。该设计为主板使用交错转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC),并基于平面变压器设计和更改两个独立的 LLC 谐振子板。该参考设计的典型功能为 300W,峰值能力为 540W。
测试报告: PDF
参考设计

PMP23558 — 采用 GaN 的 240W AC/DC PSU 参考设计

此参考设计采用转换模式的升压型功率因数校正 (PFC) 和半桥 LLC,可接受通用交流输入并生成隔离式 24V、10A 输出。该设计在初级侧采用 LMG3622 GaN 模块,并具有集成驱动器和电流检测仿真功能,可提高效率。此设计在 90Vac 输入下可实现 93.62% 的满载效率。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-050074 — 基于 GaN 的 140W USB PD3.1 USB-C® 适配器参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN)、具有高效率和高功率密度的 140W 交流/直流电源。它支持宽输入电压(90VAC 至 264VAC)和输出电压(5V 至 28V),专为以下应用而设计:用于 USB PD3.1 的适配器设计,以及电动工具充电器。
设计指南: PDF
参考设计

PMP41037 — 采用 GaN 和 C2000 的 1kW、800V 至 12V 串行半桥双向 DCX 参考设计

此参考设计是一个 1kW 双向直流变压器 (DCX),可将 800V 直流总线转换为具有隔离功能的 12V 电压。此设计由 F280039C 控制,并在谐振回路的谐振频率下持续运行。初级侧使用 LMG3622 GaN 串行半桥来处理高达 900V 的直流电压。串行半桥 (SHB) 可以修改为全桥,并将高压侧从 800V 更改为 400V。串行半桥支持各种 PWM 策略并控制灵活性。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (REQ) 38 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频