TIDA-060002
适用于高电容负载应用的 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计
TIDA-060002
概述
该参考设计采用 THS3491 高速、高电压电流反馈放大器,展示了在 20VPP 时对低阻性负载或高容性负载的输出电流驱动能力高于 1A,同时可保持 100MHz 的大信号带宽。通过在负载共享的配置中使用两个或更多 THS3491 放大器来优化大信号带宽和失真性能,实现高输出电流驱动。THS3491 支持高容性负载应用,因为该器件具有 900MHz 的带宽和 ±420mA 的线性输出电流驱动能力。该设计采用 VQFN-16 (RGT) 封装,因为该封装具有卓越的大信号带宽、低失真和出色的热性能。
特性
- 输出电流驱动 ≥ 1A
- 具有 100 至 1000pF 的高容性负载驱动能力
- 在频率为 100MHz、RL 为 20Ω 时输出电压摆幅为 20Vpp
- 在频率为 30MHz、RS 为 20Ω、CL 为 1nF 时输出电压摆幅为 20Vpp
- 大信号带宽 > 100MHz
- 灵活的输出电流驱动(两个、三个或四个并联放大器)
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计 | 英语版 | 2018年 11月 8日 |