THS3491

正在供货

900MHz 高功率输出电流反馈放大器

产品详情

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 14 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 900 BW at Acl (MHz) 900 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 8000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3 Iq per channel (typ) (mA) 17.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 75 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Iout (typ) (mA) 420 2nd harmonic (dBc) 76 3rd harmonic (dBc) 69 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 50
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 14 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 32 GBW (typ) (MHz) 900 BW at Acl (MHz) 900 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 8000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.7 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3 Iq per channel (typ) (mA) 17.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail No Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 CMRR (typ) (dB) 75 Input bias current (max) (pA) 5000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 3 Iout (typ) (mA) 420 2nd harmonic (dBc) 76 3rd harmonic (dBc) 69 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 50
DIESALE (Y) See data sheet HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • 带宽:
    • 900MHz(V O = 2V PP,A V = 5V/V)
    • 320MHz(V O = 10V PP,A V = 5V/V)
  • 压摆率:8000V/µs (V O = 20V PP)
  • 输入电压噪声:1.7nV/√ Hz
  • 双极电源电压范围:±7V 至 ±16V
  • 单电源电压范围:14 V 至 32 V
  • 输出摆幅:28V PP(±16V 电源,100Ω 负载)
  • 线性输出电流:±420 mA(典型值)
  • 16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
  • HD2 和 HD3:小于 –75dBc(50MHz,V O = 10V PP,100Ω 负载)
  • 上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
  • 过冲:1.5%(10V 阶跃,A V = 5V/V)
  • 电流限制和热关断保护
  • 关断特性
  • 带宽:
    • 900MHz(V O = 2V PP,A V = 5V/V)
    • 320MHz(V O = 10V PP,A V = 5V/V)
  • 压摆率:8000V/µs (V O = 20V PP)
  • 输入电压噪声:1.7nV/√ Hz
  • 双极电源电压范围:±7V 至 ±16V
  • 单电源电压范围:14 V 至 32 V
  • 输出摆幅:28V PP(±16V 电源,100Ω 负载)
  • 线性输出电流:±420 mA(典型值)
  • 16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
  • HD2 和 HD3:小于 –75dBc(50MHz,V O = 10V PP,100Ω 负载)
  • 上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
  • 过冲:1.5%(10V 阶跃,A V = 5V/V)
  • 电流限制和热关断保护
  • 关断特性

THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。

8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10V PP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。

通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能实现超低失真,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD™)可升级现有的 THS3091THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比, THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。

THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。

8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10V PP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。

通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能实现超低失真,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD™)可升级现有的 THS3091THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比, THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS3491 900MHz、500mA 高功率输出电流反馈放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 21日
技术文章 3 common questions when designing with high-speed amplifiers PDF | HTML 2020年 7月 17日
技术文章 How to reduce distortion in high-voltage, high-frequency signal generation for AWG PDF | HTML 2018年 10月 30日
应用手册 Load Sharing Concepts: Implementation for Large-Signal Applications 2011年 10月 5日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS3491DDAEVM — 适用于 THS3491 采用 DDA 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块

THS3491DDA 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一款高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 8 引脚 DDA 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

THS3491RGTEVM — 适用于 THS3491 采用 RGT 封装的 900MHz 高功率输出电流反馈放大器的评估模块

THS3491RGT 评估模块 (EVM) 用于评估 THS3491 器件,该器件是一款高速、高电压、低失真电流反馈放大器,采用 16 引脚 RGT 封装。此 EVM 可快速轻松地演示 THS3491 在 5V/V 增益下的功能和性能,驱动等效 RLOAD = 100Ω。此 EVM 可通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

THS3491 PSpice Model

SBOMBP9.ZIP (150 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS3491DDA TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMAI4A.TSC (1189 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS3491DDA TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMAI5A.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

THS3491RGT TINA-TI Reference Design

SBOMAN3.TSC (344 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS3491RGT TINA-TI Spice Model

SBOMAN4.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

计算工具

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-060033 — 扩展高输出自举电压参考设计

该参考设计使用三个 THS3491 高速、高电压电流反馈放大器,在 1MHz 下可提供 50Vpp 输出正弦电压摆幅,并且在 20Vpp 输出下可保持 100MHz 的大信号带宽 (BW)。高输出电压摆幅的实现方法是通过使用称为“自举”的技术调制相对于输出的放大器电源电压。此技术可有效扩展放大器的可用电源电压范围,同时始终保持建议的工作条件。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-060002 — 适用于高电容负载应用的 100MHz 1A 输出电流驱动器参考设计

该参考设计采用 THS3491 高速、高电压电流反馈放大器,展示了在 20VPP 时对低阻性负载或高电容负载的输出电流驱动能力高于 1A,同时可保持 100MHz 的大信号带宽。通过在负载共享的配置中使用两个或更多 THS3491 放大器来优化大信号带宽和失真性能,实现高输出电流驱动。THS3491 支持高电容负载应用,因为该器件具有 900MHz 的带宽和 ±420mA 的线性输出电流驱动能力。该设计采用 VQFN-16 (RGT) 封装,因为该封装具有卓越的大信号带宽、低失真和出色的热性能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DIESALE (Y)
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频