TIDA-060043

56G 重定时器 MCB QSFP-DD 参考设计

TIDA-060043

设计文件

概述

该参考设计演示了如何使用 56G PAM-4 重定时器 DS560DF410 来均衡有源电缆应用中的高速信号。该设计是一个模块合规板 (MCB),它通过重定时器将来自 QSFP-DD 连接器的信号按入口和出口方向路由到 SMA 和 MXP 连接器。

特性
  • 每个方向 8 个独立通道
  • QSFP-DD 电缆兼容性,适用于入口和出口
  • 主机端 Huber-Suhner 和 SMA 兼容性,适用于入口和出口
  • 可通过电可擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 或 USB 转 I2C 通信进行配置
  • 用于所有相关调试以及配置引脚控制和中断的接头
  • 3.3V 板载电源调节 → {1.8V, 1.2V} 域
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUBE2.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMC00.PDF (743 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBZ9.PDF (182 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC02.ZIP (4729 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI2.ZIP (736 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC01.PDF (4353 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMBZ8.PDF (913 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A522A、低输入电压 (1.1V)、低噪声、高精度、超低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

DS560DF410具有交叉点的 56Gbps 多速率 4 通道重定时器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62867采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 56G 重定时器 QSFP-DD MCB 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频