主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62867

正在供货

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
Rating Catalog Topology Buck, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed EMI & noise features Low parasitic Hotrod packaging Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000004 Duty cycle (max) (%) 100 Sector Test & measurement
VQFN-HR (RQY) 9 3.75 mm² (2.5 mm × 1.5 mm)
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 1% 的输出电压精度
  • 4µA 工作静态电流
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 输出电压范围
  • Table 8-2固定(可通过外部电阻器进行选择)和可调节输出电压版本
  • 2.4MHz 开关频率
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 输出电压放电
  • 100% 占空比模式
  • 断续短路保护
  • 具有窗口比较器的电源正常指示器
  • 热关断
  • 解决方案尺寸可降至 30mm2
  • 采用具有 0.5mm 间距的 1.5mm × 2.5mm QFN 封装
  • 使用 TPS62865 并借助WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS62867 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
  • 11mΩ 和 10.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 1% 的输出电压精度
  • 4µA 工作静态电流
  • 2.4V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6V 至 VIN 输出电压范围
  • Table 8-2固定(可通过外部电阻器进行选择)和可调节输出电压版本
  • 2.4MHz 开关频率
  • 强制 PWM 或省电模式
  • 输出电压放电
  • 100% 占空比模式
  • 断续短路保护
  • 具有窗口比较器的电源正常指示器
  • 热关断
  • 解决方案尺寸可降至 30mm2
  • 采用具有 0.5mm 间距的 1.5mm × 2.5mm QFN 封装
  • 使用 TPS62865 并借助WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 使用 TPS62867 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS62865 和 TPS62867 器件是高频同步降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度解决方案。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。此类器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。这些器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件加入了断续短路保护以及热关断功能。

TPS62865 和 TPS62867 器件是高频同步降压转换器,可提供高效、灵活和高功率密度解决方案。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。这些器件还可强制进入 PWM 模式运行,尽量减少输出电压纹波。凭借其 DCS-Control 架构,这些器件可实现出色的负载瞬态性能并符合严格的输出电压精度要求。此类器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。这些器件能够以 100% 模式运行。在故障保护方面,这些器件加入了断续短路保护以及热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPSM82866A 正在供货 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块 DC/DC module alternative in overmolded QFN.
TPS62869 正在供货 采用 1.5mm x 2.5mm QFN 封装且具有 I²C 接口的 5.5V、6A 同步降压转换器 DC/DC alternative in QFN with I²C interface.

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62867EVM-121 — 精度 1%、5.5V 输入、6A 输出降压转换器评估模块

TPS62867EVM-121 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62867,
TPS62867 是采用 1.5mm × 2.5mm QFN 小型封装且具有 DCS-Control™ 功能的 6A 降压转换器。此 EVM 通过
2.4V 至 5.5V 的输入电压输出 0.9V 的输出电压(精度为 1%)。TPS62867 是一种
是用于负载点 (POL) 转换器的高效小型解决方案,面向空间受限的应用,如
摄像头模块、固态硬盘 (SSD) 和光学模块。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS65219EVM-SKT — TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板

TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板使用 MSP430F5529 微控制器 (MCU),来支持客户对 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 的 NVM 进行编程。它还包括电源端子、用于所有直流稳压器输入和输出的跳线以及用于常见测量的测试点。该编程板具有一个接口,用于在将装置焊接到原型板之前对装置进行编程。TPS65219EVM-SKT 可用于对 RHB 5mm x 5mm(0.5mm 间距)封装进行编程,而 TPS65219EVM-RSM 可用于对 RSM 4mm x 4mm(0.4mm 封装)进行编程。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS62867 PSpice Transient Model

SLUM932.ZIP (638 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-060043 — 56G 重定时器 MCB QSFP-DD 参考设计

该参考设计演示了如何使用 56G PAM-4 重定时器 DS560DF410 来均衡有源电缆应用中的高速信号。该设计是一个模块合规板 (MCB),它通过重定时器将来自 QSFP-DD 连接器的信号按入口和出口方向路由到 SMA 和 MXP 连接器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQY) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频