DS560DF410

正在供货

具有交叉点的 56Gbps 多速率 4 通道重定时器

产品详情

Type Retimer Mux Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 56 Input compatibility AC-coupling Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 56 Input compatibility AC-coupling Protocols 100G-CR, 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR/CR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCCSP (AMN) 81 58.5225 mm² 7.65 x 7.65
  • 具有集成信号调节功能的 四通道多协议重定时器
  • 所有通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 的 PAM4 和 NRZ 数据速率(包括 1/2 和 1/4 子速率)
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网™ (400GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB、铜缆和光学应用
  • CDR 自动通道速率切换可锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合
  • 低延迟:26.5625GBd 时小于 2000ps(典型值)
  • 连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE) 和决策反馈均衡器 (DFE) 搭配使用,可在 13.28GHz 下支持超过 30dB 的通道损耗
  • 集成 2x2 交叉点开关
  • 可调节 4 抽头 TX FFE 滤波器
  • 齿轮箱模式支持(NRZ/PAM4 位多路复用器/多路信号分离器、NRZ/PAM4 串行器/解串器)
  • 用于调试的片上眼图张开度监视器 (EOM)、PRBS 发生器和 PRBS 校验器
  • 双电源:1.8V 和 1.2V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 带有集成交流耦合电容器的 7.65mm x 7.65mm BGA 封装
  • 具有集成信号调节功能的 四通道多协议重定时器
  • 所有通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 的 PAM4 和 NRZ 数据速率(包括 1/2 和 1/4 子速率)
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网™ (400GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB、铜缆和光学应用
  • CDR 自动通道速率切换可锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合
  • 低延迟:26.5625GBd 时小于 2000ps(典型值)
  • 连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE) 和决策反馈均衡器 (DFE) 搭配使用,可在 13.28GHz 下支持超过 30dB 的通道损耗
  • 集成 2x2 交叉点开关
  • 可调节 4 抽头 TX FFE 滤波器
  • 齿轮箱模式支持(NRZ/PAM4 位多路复用器/多路信号分离器、NRZ/PAM4 串行器/解串器)
  • 用于调试的片上眼图张开度监视器 (EOM)、PRBS 发生器和 PRBS 校验器
  • 双电源:1.8V 和 1.2V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 带有集成交流耦合电容器的 7.65mm x 7.65mm BGA 封装

DS560DF410 是一款具有集成信号调节功能的 四通道多速率重定时器。可扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的长度并提升其稳定性。

DS560DF410 中的每个通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 连续范围内的符号速率(PAM4 和 NRZ),或任何支持的子速率。集成的 CDR 功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块应用的理想选择。这些特性可实现独立信道前向纠错 (FEC) 直通。此外, DS560DF410 还支持 CDR 自动通道速率切换,可在无需主机干预的情况下锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合。

DS560DF410 先进的均衡特性包括一个连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE)、决策反馈均衡器 (DFE) 和一个可编程、低抖动、4 抽头 TX 前馈均衡器 (FFE) 滤波器。这些特性可实现有损耗互连的长度扩展,例如直连铜 (DAC) 缆以及具有多个连接器且存在串扰的背板。

DS560DF410 配有位多路复用器和多路信号分离器齿轮箱,可在主机和模块间轻松实现 NRZ 至 PAM4 或 PAM4 至 NRZ 的转换。该齿轮箱可将一对速率高达 28.9GBd 的 NRZ 输入聚合为一个 28.9GBd PAM4 输出,也可将一个 28.9GBd PAM4 输入解聚为一对 28.9GBd NRZ 输出。

DS560DF410 在 CDR 后的每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,可支持快速、灵活的通道切换以实现灵活的 PCB 路由,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控。此外,PCB 上集成了物理交流耦合电容器(TX 和 RX),无需使用外部电容器。这些特性可降低 PCB 布线的复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本。

诊断功能包括无损 PAM4/NRZ 垂直眼高监视器、2D PAM4/NRZ 眼图张开度监视器 (EOM)、具有错误注入模块的 PRBS 图形发生器、PRBS 错误校验器和片上温度传感器。这些特性可帮助测量链路裕量,并用于监测系统随时间推移的运行情况。

DS560DF410 可通过 I 2C 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

DS560DF410 是一款具有集成信号调节功能的 四通道多速率重定时器。可扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的长度并提升其稳定性。

DS560DF410 中的每个通道均可独立锁定 19.6GBd 至 28.9GBd 连续范围内的符号速率(PAM4 和 NRZ),或任何支持的子速率。集成的 CDR 功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,是前端口光学模块应用的理想选择。这些特性可实现独立信道前向纠错 (FEC) 直通。此外, DS560DF410 还支持 CDR 自动通道速率切换,可在无需主机干预的情况下锁定多达五种不同的波特率和调制类型组合。

DS560DF410 先进的均衡特性包括一个连续自适应时间线性均衡器 (CTLE)、RX 前馈均衡器 (FFE)、决策反馈均衡器 (DFE) 和一个可编程、低抖动、4 抽头 TX 前馈均衡器 (FFE) 滤波器。这些特性可实现有损耗互连的长度扩展,例如直连铜 (DAC) 缆以及具有多个连接器且存在串扰的背板。

DS560DF410 配有位多路复用器和多路信号分离器齿轮箱,可在主机和模块间轻松实现 NRZ 至 PAM4 或 PAM4 至 NRZ 的转换。该齿轮箱可将一对速率高达 28.9GBd 的 NRZ 输入聚合为一个 28.9GBd PAM4 输出,也可将一个 28.9GBd PAM4 输入解聚为一对 28.9GBd NRZ 输出。

DS560DF410 在 CDR 后的每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,可支持快速、灵活的通道切换以实现灵活的 PCB 路由,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控。此外,PCB 上集成了物理交流耦合电容器(TX 和 RX),无需使用外部电容器。这些特性可降低 PCB 布线的复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本。

诊断功能包括无损 PAM4/NRZ 垂直眼高监视器、2D PAM4/NRZ 眼图张开度监视器 (EOM)、具有错误注入模块的 PRBS 图形发生器、PRBS 错误校验器和片上温度传感器。这些特性可帮助测量链路裕量,并用于监测系统随时间推移的运行情况。

DS560DF410 可通过 I 2C 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS560DF410 具有交叉点的 56Gbps 多速率 4 通道重定时器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 12月 15日
证书 DS560DF410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 2月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS560DF410EVM — DS560DF410 具有 2x2 交叉点、56Gbps 多速率的 4 通道重定时器评估模块

DS560DF410EVM 用于轻松评估 56Gbps 8 通道重定时器 DS560DF410。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。

通过板载 FTDI 至 I2C 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-060043 — 56G 重定时器 MCB QSFP-DD 参考设计

该参考设计演示了如何使用 56G PAM-4 重定时器 DS560DF410 来均衡有源电缆应用中的高速信号。该设计是一个模块合规板 (MCB),它通过重定时器将来自 QSFP-DD 连接器的信号按入口和出口方向路由到 SMA 和 MXP 连接器。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (AMN) 81 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频