TIDA-080002

超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计

TIDA-080002

设计文件

概述

0.23 qHD DLP 芯片组是一个经济实惠的平台,支持通过嵌入式主机处理器使用 DLP 技术。该芯片组已整合到此参考设计中,能够为各种应用实现低功耗、以自由形式按需显示子系统。

特性
  • 显示子系统 DLP230GP(qHD 分辨率)
  • 紧凑型 PCB 布局,支持 qHD (DLP230GP) 光学引擎并包含 HDMI 和 USB 连接功能
  • 19V 输入以及高达 6A 的 LED 电流驱动
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU496.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWE7.ZIP (413 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCEP3.ZIP (4059 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWE6.ZIP (587 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2061C低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74AVC4T245具有可配置电压电平转换的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
反向缓冲器和驱动器

SN74AUP1G06具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗反相器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPC3432适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
便携式和消费类 DMD

DLP230GP0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD)

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54335A具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 28V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DLP 控制器和驱动器

DLPA3000适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62260采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AUP1G07具有漏极开路输出的单路 0.8V 至 3.6V 低功耗缓冲器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

0.23 qHD DLP 芯片组是一个经济实惠的平台,支持通过嵌入式主机处理器使用 DLP 技术。该芯片组已整合到此参考设计中,能够为各种应用实现低功耗、以自由形式按需显示子系统。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01571 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计 TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-01571 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计 TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计

软件开发

支持软件

TIDCEP6 — TIDA-080002 Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计
下载选项

TIDCEP6 TIDA-080002 Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2021-7-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-080002 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcep6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcep6a/tidcep6a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEP6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 超便携、低功耗 DLP Pico qHD 显示参考设计 英语版 2018-5-30
白皮书 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 英语版 2019-4-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频