TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT

设计文件

概述

该参考设计是在照明应用中使用 SimpleLink™ 低功耗蓝牙 CC2540T 高温范围无线微控制器的示例。该电路板包含由 CC2540T 控制的 RGBW LED,且由 USB 供电。该电路板开箱即用,可通过 TI BLE Multitool 智能手机应用程序进行控制。

特性
  • 唯一支持高达 125°C 工作温度的蓝牙智能解决方案。非常适合任何 LED 灯解决方案
  • 简单且“即插即用”的设计缩短了产品上市时间
  • 在向 TI BLE Multitool 应用程序广播时,示例应用程序可开箱即用
  • 通过智能手机直接实现全面灯光控制(电源、色彩、色温)
  • 经过全面测试的设计包含固件、GUI、演示程序和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRAG3.PDF (124 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC612.ZIP (1035 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAF9.PDF (45 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

低功耗 2.4GHz 产品

CC2540T — 扩展工业温度低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC611 — Bluetooth Low Energy Light Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT — 低功耗蓝牙照明参考设计

TIDC611 — Bluetooth Low Energy Light Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-9-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT — 低功耗蓝牙照明参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc611 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc611/tidc611.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC611. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 BLE Light Development Kit Quick Start Guide (Rev. A) 2015-9-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频