可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
CC2340R2 正在供货 具有超低待机电流、256kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.
CC2340R5 正在供货 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.

产品详情

CPU 8051 Technology Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, USB Number of GPIOs 21 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
CPU 8051 Technology Bluetooth® LE Protocols Bluetooth® Low Energy Flash memory (kByte) 256 RAM (kByte) 8 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 4 timers, USB Number of GPIOs 21 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure debug, Software IP protection Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Sensitivity (best) (dBm) -93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Edge AI enabled No
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 真正的单芯片蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案:CC2540T 既能够运行应用程序,也能够运行 BLE 协议栈,包括可连接各类传感器等元件的外设
  • 工作温度最高达 125°C
  • 6mm × 6mm 封装
  • 射频 (RF)
    • 低能耗技术
    • 优异的链路预算(最高可达 97dB), 支持 不带外部前端的远距离应用
    • 精确的数字接收信号强度指示器 (RSSI)
    • 适用于符合全球射频规范的系统:
      • ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 提供参考设计
    • 6mm x 6mm VQFN40 封装
  • 低功耗
    • 有源模式 RX 低至 19.6mA
    • 有源模式 TX (–6dBm):24mA
    • 功率模式 1(3µs 唤醒时间):235μA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围 (2V-3.6V)
    • 在所有功率模式下具有完全 RAM 和寄存器保持
  • 兼容 TPS62730,
    工作模式下功耗较低
    • RX 低至 15.8mA(3V 电源)
    • TX (–6dBm):18.6mA (3V 电源)
  • 微控制器
    • 高性能、低功耗的 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 8KB SRAM
  • 外设
    • 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 集成超低功耗比较器
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 21 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (19 x 4mA,2 x 20mA)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 2 个功能强大、支持几种串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 全速 USB 接口
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 电池监视器和温度传感器
    • 每个 CC2540T 均包含唯一的 48 位 IEEE 地址
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP:中央设备、外设、观察者或广播者(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) 和通用属性配置文件 (GATT):客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP):AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例 应用 和配置文件
      • 针对 GAP 中心 和外围作用 的一般应用
      • 距离临近、加速计、简单关键字和电池 GATT 服务
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用在 CC2540T 上运行
      • 针对外部微处理器所运行 应用程序 的网络处理器接口
    • BTool:评估、开发和测试的 Windows PC 应用
  • 开发工具
    • CC2540T 迷你开发套件
    • SmartRF软件
    • 由用于 8051 的 IAR Embedded Workbench软件提供支持

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 照明
  • 电机监控
  • 接近传感
  • 电缆更换
  • 电动工具
  • 维护
  • 无线 HMI 和远程显示
  • USB 软件狗
  • 智能手机连接

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 真正的单芯片蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案:CC2540T 既能够运行应用程序,也能够运行 BLE 协议栈,包括可连接各类传感器等元件的外设
  • 工作温度最高达 125°C
  • 6mm × 6mm 封装
  • 射频 (RF)
    • 低能耗技术
    • 优异的链路预算(最高可达 97dB), 支持 不带外部前端的远距离应用
    • 精确的数字接收信号强度指示器 (RSSI)
    • 适用于符合全球射频规范的系统:
      • ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 布局
    • 极少的外部组件
    • 提供参考设计
    • 6mm x 6mm VQFN40 封装
  • 低功耗
    • 有源模式 RX 低至 19.6mA
    • 有源模式 TX (–6dBm):24mA
    • 功率模式 1(3µs 唤醒时间):235μA
    • 功率模式 2(睡眠定时器打开):0.9µA
    • 功率模式 3(外部中断):0.4µA
    • 宽电源电压范围 (2V-3.6V)
    • 在所有功率模式下具有完全 RAM 和寄存器保持
  • 兼容 TPS62730,
    工作模式下功耗较低
    • RX 低至 15.8mA(3V 电源)
    • TX (–6dBm):18.6mA (3V 电源)
  • 微控制器
    • 高性能、低功耗的 8051 微控制器内核
    • 256KB 系统内可编程闪存
    • 8KB SRAM
  • 外设
    • 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
    • 集成超低功耗比较器
    • 通用定时器(1 个 16 位,2 个 8 位)
    • 21 个通用 I/O (GPIO) 引脚
      (19 x 4mA,2 x 20mA)
    • 具有捕捉功能的 32kHz 睡眠定时器
    • 2 个功能强大、支持几种串行协议的通用异步接收发器 (UART)
    • 全速 USB 接口
    • 红外 (IR) 生成电路
    • 功能强大的 5 通道直接内存访问 (DMA)
    • 高级加密标准 (AES) 安全协处理器
    • 电池监视器和温度传感器
    • 每个 CC2540T 均包含唯一的 48 位 IEEE 地址
  • 符合针对单模式蓝牙低能耗 (BLE) 解决方案的符合4.0 协议的堆栈
    • 完全功率优化堆栈,包括控制器和主机
      • GAP:中央设备、外设、观察者或广播者(包括组合角色)
      • 属性协议 (ATT) 和通用属性配置文件 (GATT):客户端和服务器
      • 对称式对多重处理 (SMP):AES-128 加密和解密
      • L2CAP
    • 示例 应用 和配置文件
      • 针对 GAP 中心 和外围作用 的一般应用
      • 距离临近、加速计、简单关键字和电池 GATT 服务
    • 多重配置选项
      • 单芯片配置,允许应用在 CC2540T 上运行
      • 针对外部微处理器所运行 应用程序 的网络处理器接口
    • BTool:评估、开发和测试的 Windows PC 应用
  • 开发工具
    • CC2540T 迷你开发套件
    • SmartRF软件
    • 由用于 8051 的 IAR Embedded Workbench软件提供支持

应用

  • 2.4GHz 低能耗系统
  • 照明
  • 电机监控
  • 接近传感
  • 电缆更换
  • 电动工具
  • 维护
  • 无线 HMI 和远程显示
  • USB 软件狗
  • 智能手机连接

All trademarks are the property of their respective owners.

CC2540T 器件是一款真正具备成本效益的低功耗无线 MCU,适用于低能耗 应用。CC2540T 可在总物料成本低廉的前提下构建耐用的 BLE 主控或受控节点,工作温度最高可达 125°C。CC2540T 将一款性能出色的 RF 收发器、一个符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内置可编程闪存存储器、8KB RAM 及其他功能强大的支持 特性 及外设组合在一起。CC2540T 适用于要求超低功耗的系统。提供有超低功耗睡眠模式。运行模式间的切换时间短,有助于实现更低功耗。

CC2540TF256 与德州仪器的 (TI) 低能耗协议栈相结合,提供市面上最灵活、最经济高效的单模式低能耗解决方案。

CC2540T 器件是一款真正具备成本效益的低功耗无线 MCU,适用于低能耗 应用。CC2540T 可在总物料成本低廉的前提下构建耐用的 BLE 主控或受控节点,工作温度最高可达 125°C。CC2540T 将一款性能出色的 RF 收发器、一个符合行业标准的增强型 8051 MCU、系统内置可编程闪存存储器、8KB RAM 及其他功能强大的支持 特性 及外设组合在一起。CC2540T 适用于要求超低功耗的系统。提供有超低功耗睡眠模式。运行模式间的切换时间短,有助于实现更低功耗。

CC2540TF256 与德州仪器的 (TI) 低能耗协议栈相结合,提供市面上最灵活、最经济高效的单模式低能耗解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2540T 扩展工业温度 Bluetooth® 智能无线 MCU 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016-5-27
应用手册 CCxxxx 器件的基本射频测试 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-29
应用手册 如何认证您的蓝牙产品 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-11-26
应用手册 DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) 2022-2-9
用户指南 CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) PDF | HTML 2020-1-27
白皮书 Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017-10-16
用户指南 Getting started with Bluetooth low energy CC2541, CC2541-Q1, CC2540, & CC2540T f 2017-7-11
应用手册 AN119 - Using an External 32kHz Clock to Drive a CC254x Chip (Rev. A) 2016-12-12
应用手册 Bluetooth Low Energy Beacons (Rev. A) PDF | HTML 2016-10-19
更多文献资料 Dual-mode Bluetooth CC256x solutions (Rev. C) 2016-2-3
技术文章 Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications PDF | HTML 2015-8-4
电子书 Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT 2015-7-22
应用手册 RemoTI™ Capacitive Touch Sensing (Rev. B) 2014-12-16
更多文献资料 物联网的发展过程 英语版 2014-9-3
用户指南 CC253x/4x User's Guide (Rev. F) 2014-4-9
白皮书 Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? 2014-3-25
应用手册 AN100 - Crystal Selection Guide (Rev. C) 2013-11-26
更多文献资料 TI: The IoT technology leader 2013-11-1
应用手册 DN041 -- Using CC253X or CC254X with Dipole PCB Antenna 2013-1-24
应用手册 AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012-11-6
应用手册 AN098 - Layout Review Techniques for Low Power RF Designs (Rev. A) 2012-8-2
应用手册 AN092 -- Measuring Bluetooth Low Energy Power Consumption (Rev. A) 2012-4-19
应用手册 AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012-2-8
更多文献资料 Bluetooth Low Energy 4-page brochure (Rev. A) 2012-1-9
应用手册 AN107 - Murata Balun for CC253x and CC254x, LFB182G45BG2D280 (Rev. A) 2011-10-26
更多文献资料 TPS62730 Product Summary 2011-10-5
应用手册 DN034 -- YAGI 2.4 GHz PCB Antenna 2010-10-14
应用手册 AN058 -- Antenna Selection Guide (Rev. B) 2010-10-6
白皮书 WP001 -- Coin Cells And Peak Current Draw 2010-9-28
应用手册 DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary 2010-8-26

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
子卡

CC2540EMK-USB — CC2540 USB 评估模块套件

CC2540 USB 软件狗包含 1 个 CC2540 蓝牙低耗能 USB 软件狗,可用于在 PC 上实现蓝牙低耗能,也可充当用于系统调试的低耗能协议分析器(监听器)。可免费提供软件。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
支持的产品和硬件
IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

BLE-STACK — 低功耗蓝牙软件栈

这款免版费的 BLE-Stack 适用于 TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 系列基于 ARM® Cortex®-M3 的无线微控制器 (MCU),包括功能齐全的蓝牙 4.2 和蓝牙 5 认证栈以及所有必要的软件、示例应用和文档,可帮助快速开始单模式低功耗蓝牙 (BLE) 应用的开发。

特性

  • 蓝牙 5 支持 2 Mbps 高速模式、远距离模式(LE 编码 PHY)、广播扩展 (AE)、Privacy 1.2.1和通道选择算法 2。(仅限 BLE5-Stack)
  • 完全支持所有蓝牙核心规范 4.2 特性:LE 安全连接、LE 数据长度扩展和 LE 隐私 1.2。
  • (...)
支持的产品和硬件
支持软件

PACKET-SNIFFER — SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

SmartRF 数据包监听器 2

SmartRF 数据包监听器 2 包括用于采集和显示通过无线电传输的数据包的软件和固件。相应的捕获设备通过 USB 连接至 PC。SmartRF 数据包监听器 2 支持 CC13xx 和 CC26xx 系列器件作为捕获器件,并使用 Wireshark 显示和过滤数据包。下表列出了支持的协议。

SmartRF 数据包监听器 2 包括以下组件:

  • PC 工具(SmartRF 监听器助手),用于配置捕获器件并与之通信
  • 可将 CC13xx 或 CC26xx Launchpad 用作捕获器件的固件
  • 固件源代码
  • 适用于 Wireshark 的解析器(IEEE 802.15.4ge 和 (...)
支持的产品和硬件
支持软件

SENSORTAG-SW — CC2541 SensorTag 软件

注意:我们正在纠正 SensorTag Android 源代码的“More Info”按钮的相关错误。在该错误修正之前,请单击此处获取 Android 源代码

SensorTag 包括适用于低成本和低功耗无线物联网应用的开放式硬件和软件参考设计。SensorTag 随完整源代码一起提供,具有应用定制所需的所有内容以及用于移动应用的源代码示例。

支持的产品和硬件
计算工具

BT-POWER-CALC — Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

该工具用于计算 TI 蓝牙器件各种用例的低功耗蓝牙功耗估计值。该计算器包括广播和外设用例,可为不同用例的配置文件配置参数。计算器输出预期电池寿命的估算值。
支持的产品和硬件
计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio

SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。

SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:

 

资源

支持的产品和硬件
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC2xxx 器件的硬件设计审查

在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审查的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。

开始使用

申请审查 2.4GHz 硬件设计前,应在我们的 E2E 论坛上提交一般设计问题。

请确保您已准备好所需的文档,随硬件设计审查申请表一起发送:

  • 确认已查看产品页面上的所有硬件文档,包括数据表、设计指南、用户指南和其他硬件资源
  • 提供可移植文档格式 (PDF) 版本的原理图
  • 提供物料清单 (BOM)
  • 提供审查所需的各种详细信息
  • 提供审查所需的电路板设计(包括器件配置和引用标识符)的 Gerber 文件
  • (...)
支持的产品和硬件
参考设计

CC2592EMK-RD — 独立 2.4GHz 范围扩展器参考设计

此独立式 2.4GHz 范围扩展器参考设计提供了在各种应用(包括传感器网状网络和网关)中将 SimpleLink™ CC2592 范围扩展器(PA/LNA 前端)与任何 2.4GHz 射频无线电配合使用所需的所有信息。CC2592 范围扩展器包括 PA、LNA、开关、平衡-非平衡变压器和射频匹配,将提高 2.4GHz 低功耗射频收音机的输出功率并提升接收器灵敏度。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-BLUETOOTH-LOW-ENERGY-LIGHT — 低功耗蓝牙照明参考设计

该参考设计是在照明应用中使用 SimpleLink™ 低功耗蓝牙 CC2540T 高温范围无线微控制器的示例。该电路板包含由 CC2540T 控制的 RGBW LED,且由 USB 供电。该电路板开箱即用,可通过 TI BLE Multitool 智能手机应用程序进行控制。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-BLUETOOTH-SMART-TO-RS-485-GATEWAY — 低功耗蓝牙(蓝牙智能)到 RS-485 网关

Modbus 是一种用于串行数据传输的应用协议,通常使用 RS-485 进行串行数据传输。此参考设计实现了 Modbus 和 Bluetooth® 智能 CC2540 无线 MCU 之间的网关。它可替代 RS-485 网络中的电线,并允许计算机或智能手机等另一个 Bluetooth® 智能兼容器件轻松连接到现有的 RS-485 网络。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频