TIDC-EVSE-WIFI

支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车服务设备参考设计

TIDC-EVSE-WIFI

设计文件

概述

TIDC-EVSE-Wi-Fi® 经过验证的参考设计详细说明了如何使用添加的 Wi-Fi 功能实现符合 J1772 标准的 1 级和 2 级电动汽车服务设备 (EVSE)。利用 CC3100 网络处理器,EVSE 等高度嵌入式器件可以轻松连接至现有无线网络或直接连接至器件。通过在 EVSE 中集成该功能,此设计可实现对所连接电动汽车的充电状态的远程电源监视和控制。

特性
  • 实现符合 J1772 标准的服务设备
  • 为 EVSE 的远程监视和控制提供 Wi-Fi 支持
  • 通过高电流继电器驱动器支持高电流接触器
  • 标准化辅助导线信号协议
  • 集成式公用事业计量表级电能测量
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU190.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNE0.PDF (241 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNE2.ZIP (224 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCL0.ZIP (298 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNE1.PDF (1126 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRND9.PDF (74 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28910具有恒压恒流和初级侧控制功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62063采用 2x2mm SON 封装、3.3V 输出电压的 3MHz、1.6A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM7322双路、32V、20MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA171单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
低侧开关

TPL7407L40V、7 通道 NMOS 阵列低侧驱动器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430F6736具有 3 个 Σ-Δ ADC、LCD、实时时钟、128KB 闪存、8KB RAM 的单相计量 SoC

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

CC3100SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 Wi-Fi® 无线网络处理器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCCK8 — TIDC-EVSE-WIFI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-EVSE-WIFI 支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车服务设备参考设计

TIDCCK8 TIDC-EVSE-WIFI Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-8-25
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDC-EVSE-WIFI 支持 Wi-Fi 的 1 级和 2 级电动汽车服务设备参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcck8 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcck8/tidcck8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCCK8. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 支持Wi-Fi 的1 级和2 级电动汽车服务设备参考设计 英语版 2017-5-25
技术文章 Pile on to a charger – my EV needs power PDF | HTML 2016-12-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频