TIDC-WMBUS-868MHZ

用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统

TIDC-WMBUS-868MHZ

设计文件

概述

此参考设计介绍的是ETSI Cat。用于智能仪表的 2 类具有接收器功能的射频子系统,在 868MHz 下完全符合由 EN13757-4:2014 规定的热门 wM-Bus S、T 和 C 模式的标准。SimpleLink 射频收发器器件能为双向流量计、电表和耗热分配器等 wM-Bus 应用提供市场领先的阻断、选择性和 RX 灵敏度数据。这一成本优化型设计可通过利用实惠的 XTAL 组件处理 S2 模式中最坏的频率偏移情况 (+-60ppm)。无需外部 SAW 滤波器或成本高昂的 TCXO 组件即可在 868 MHz 下满足 wM-Bus 模式的规格要求。此外,此设计采用了输出电压可动态调整的超低 Iq DC/DC 转换器,能将该设计的功耗优化提升至一个全新的层次,大幅延长电池的续航时间。

特性
  • 868MHz 下适用于 wM-Bus 的市场领先阻断、选择性和 RX 灵敏度子系统
  • 完全符合 S2、T2 仪表和 C2 仪表模式的 wM-Bus 要求
  • 输出电压可调节且 Iq 电流为 360nA 的 DC/DC 转换器
  • 无需成本高昂的 SAW 滤波器和 TCXO
  • 适用于可用的平衡-非平衡变压器加匹配网络的两个引脚兼容型 IPC 选件
  • 此电路设计已经过测试,并包含测试固件、SRF7 Studio GUI 配置文件和入门指南
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU582.PDF (1883 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBM7.ZIP (78 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBM8.PDF (99 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBM5.ZIP (141 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC741.ZIP (109 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBM9.PDF (280 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBM6.PDF (49 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62740具有 360nA Iq 的 2.2V 至 5.5V 输入、超低功耗 300mA 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1200高性能低功耗无线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

子卡

CC1200EMK-868-930 — CC1200 评估模块套件 868-930 MHz

此参考设计介绍的是ETSI Cat。用于智能仪表的 2 类具有接收器功能的射频子系统,在 868MHz 下完全符合由 EN13757-4:2014 规定的热门 wM-Bus S、T 和 C 模式的标准。SimpleLink 射频收发器器件能为双向流量计、电表和耗热分配器等 wM-Bus 应用提供市场领先的阻断、选择性和 RX 灵敏度数据。这一成本优化型设计可通过利用实惠的 XTAL 组件处理 S2 模式中最坏的频率偏移情况 (+-60ppm)。无需外部 SAW 滤波器或成本高昂的 TCXO 组件即可在 868 MHz 下满足 wM-Bus (...)

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-WMBUS-868MHZ 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC1200EMK-868-930 CC1200 评估模块套件 868-930 MHz

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-WMBUS-868MHZ 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统

软件开发

支持软件

TIDC740 — wM-Bus Smart Meter Subsystem at 868 MHz Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-WMBUS-868MHZ 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统
下载选项

TIDC740 wM-Bus Smart Meter Subsystem at 868 MHz Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-28
硬件开发
参考设计
TIDC-WMBUS-868MHZ 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc740 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc740/tidc740.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC740. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 wM-Bus Smart Meter Subsystem at 868 MHz Design Guide 2014-10-17

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
WMBUS 无线 M-Bus 协议软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频