主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62740

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS62840 正在供货 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器 Higher output current, lower IQ and additional features.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 1.8 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0000003 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSS) 12 6 mm² (3 mm × 2 mm)
  • 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
  • 典型值360nA 静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸 < 31mm2
  • 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

  • 输入电压 (VIN) 范围:2.2V 至 5.5V
  • 典型值360nA 静态电流
  • 10µA 输出电流时的效率高达 90%
  • 高达 300mA/400mA 的输出电流 (TPS62740/TPS62742)
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-ControlTM
  • 高达 2MHz 的开关频率
  • 低输出纹波电压
  • 1.8V 至 3.3V 之间 16 个可选输出电压(步长 100mV)
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 转换率受控的负载开关
  • VOUT / LOAD 上的放电功能
  • 电源正常输出
  • 针对与微型 2.2µH 电感器和 10µF COUT 的共同运行进行了优化
  • 总体解决方案尺寸 < 31mm2
  • 小型 2mm x 3mm2 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 低功耗 (Low Energy),消费类电子产品用射频 (RF4CE),短距离低功耗通信技术 (Zigbee)
  • 工业用仪表计量
  • 能量采集

TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。

TPS6274x 是业界第一款降压转换器,此转换器特有典型值为 360nA 的静态电流,并且搭配微型 2.2µH 电感和 10µF 输出电容一起工作。 这款基于 DCS-Control™ 的全新器件将轻负载效率范围扩展至 10µA 负载电流以下。 TPS62740 支持高达 300mA 的输出电流,TPS62742 支持高达 400mA 的输出电流。 此器件由可再充电锂离子电池,锂化学电池(例如锂亚硫酰氯 (Li-SOC12),锂锰电池 (Li-MnO2) 和两节或三节碱性电池)供电运行。 输入电压范围高达 5.5V,也实现由 1 个 USB 端口和薄膜太阳能模块供电运行。 用户可使用 4 个 VSEL 引脚在 1.8V 至 3.3V 范围内选择输出电压(步长 100mV)。 TPS6274x 搭配使用小型输出电容,特有低输出纹波电压和低噪声。 一旦电池电压接近输出电压(接近 100% 占空比),此器件进入无纹波 100% 模式运行,以防止输出纹波电压的增加。 然后,此器件停止开关,并且输出被连接至输入电压。 集成转换率受控负载开关特有典型值为 0.6Ω 的导通电阻,并且将选择的输出电压分配至临时使用的子系统。 TPS6274 采用小型 12 引脚 2mm x 3mm2 WSON 封装,并且支持 31mm2 的总体解决方案尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TPS82740B 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 For smaller BOM size and ease-of-use check out the module alternative.
TPS82740A 正在供货 具有 360nA Iq 的 200mA 降压转换器模块 For smaller BOM size and ease-of-use check out the module alternative.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6274x 针对低功耗应用的 360nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015-3-5
应用手册 执行精确的节能模式效率测量 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-7
应用手册 降压转换器功率级的基本计算: PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-21
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-5
应用手册 TI 降压开关直流/直流转换器应用手册的快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021-4-8
白皮书 Extending Battery Life in Smart E-Locks (Rev. A) 2020-6-4
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019-10-14
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019-6-14
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018-6-22
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017-10-24
技术文章 Never lose your luggage again with a smart tracker design PDF | HTML 2017-10-20
技术文章 How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid PDF | HTML 2017-10-18
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016-10-24
技术文章 Find your pot of gold—no luck required! PDF | HTML 2016-3-14
应用手册 Efficient Super-Capacitor Charging with TPS62740 2015-12-15
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015-11-16
技术文章 Achieve longer battery lifetimes from wireless sensors PDF | HTML 2015-10-22
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015-5-1
白皮书 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014-11-5
模拟设计期刊 超低IQ器件的精确效率测量 英语版 2014-2-28
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013-8-30
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012-8-9
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012-1-13
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011-9-19
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011-8-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CDCI6214EVM — CDCI6214 超低功耗时钟发生器评估模块

此接口用于访问 I2C 总线以与 CDCI6214 及其控制引脚和电源进行通信。边缘安装 SMA 连接器支持使用 50Ω 设备进行测量,同时板载终端允许使用高阻抗探针。灵活的返工选项允许调整评估模块以满足众多应用特定要求,从而实现快速原型设计。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超声波感应评估模块

EVM430-FR6043 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于超声波传感应用(例如智能气体表)的 MSP430FR6043 MCU 的性能。MSP430FR6043 MCU 是一款超低功耗 MCU,集成了的超声波感应模拟前端 (USS),可实现高精度超声波测量。该器件还包括用于优化信号处理的低功耗加速器 (LEA),可帮助降低功耗,延长电池寿命。该套件提供了一种灵活的解决方案,支持工程师使用 MSP430FR6043 MCU 和多种不同频率的传感器快速进行评估和开发。该 EVM 能够利用板载 LCD 和适用于射频通信模块的连接器显示测量参数。 
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS62740EVM-186 — TPS62740EVM-186 评估模块

The TPS62740EVM-186 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62740. The EVM converts a 2.2-V to 5.5-V input voltage to a regulated output voltage that is set between 1.8 V and 3.3 V at up to 300 mA. The TPS62740 also includes an integrated load (...)

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS62740 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM983A.ZIP (123 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00676 — 具有 30dBm wM-Bus (169MHz) 的电池供电仪表的电源解决方案参考设计

此电源管理解决方案通过各类电池为智能流量计量应用(居民燃气表和水表)提供 900mA@3.6V 电流。TIDA-00676 包括一个适用于 wM-Bus @ 169 MHz的支持 ETSI 1 类接收器的射频子系统,提供高达 +30 dBm 发射功率,可满足意大利和法国 169MHz 射频链路的所有技术要求。电源管理和射频子系统均可应用于数据收集器和采用 wM-Bus@ 169 MHz 链路的其他终端节点(电表或家用能源显示设备)。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00807 — 使用超低功耗的高架故障指示灯故障监控参考设计

故障指示灯 (FI) 是安装在配电网络中高架电源线上一定距离的器件,用于检测和指示发生的故障。其好处是通过轻松识别故障区域缩短停机时间。  TIDA-00807 参考设计采用超低功耗 MCU 和分立模拟前端,用于监控和测量安装位置的电流和电压参数。此外,还可以配置包含 DAC 和霍尔开关的自检机制,以执行可允许系统自检的诊断程序。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00879 — 高度集成式 4 1/2 位低功耗手持式数字万用表 (DMM) 平台参考设计

TIDA-00879 TI-Design 利用 MSP430F6736 MCU 的特性、功能、性能和先进的低功耗和电源管理功能,展示了高度集成、低成本和低功耗的数字万用表平台。  该解决方案以极具竞争力的系统级成本提供 4.5 位或 60K 显示计数分辨率、基于固件的真 RMS 和实际功率测量、集成式 LCD 控制器/驱动器子系统,以及以 3 节 AAA 碱性电池实现的超过 600 小时的电池使用寿命。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01012 — 无线物联网、低功耗 Bluetooth®、4½ 位、100kHz 真正 RMS 数字万用表

许多产品现在通过物联网 (IoT) 进行连接,包括数字万用表 (DMM) 等测试设备。  借助德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台,TIDA-01012 参考设计展示了一款具备连接功能的 4½ 位、100kHz 真正 RMS DMM,其支持 Bluetooth® 低功耗连接、NFC 蓝牙配对,以及由 TI 的 CapTIvate™ 技术实现的自动唤醒功能。

 
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01014 — 适用于低功耗工业物联网现场计量场景的增强型高精度电池电量监测计参考设计

物联网 (IoT) 变革持续推动各类应用与仪器的高效连接,为电池供电、大规模极低功耗传感器的部署创造条件。  借助 TI 的高级传感器和低功耗连接器件等新技术,推动这些仪器向电池供电无线系统转型,从而显著降低成本、改善部署、提高可靠性、性能并降低复杂性。

在德州仪器 (TI) 的 SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台的支持下,TIDA-01014 参考设计利用 TIDA-01012无线 DMM 参考设计,来演示 bq27426 在提升电池管理系统电量计性能及优化功耗方面的应用。TIDA-01014 是一款具备无线连接功能的 4½ 位、100kHz 真有效值 (RMS) (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01463 — 采用 IEEE802.3bt 以太网供电 (PoE) 参考设计的互联 LED 照明

此以太网供电 (PoE) 参考设计可通过一根以太网电缆向互联 LED 照明镇流器传输电力和数据。此参考设计使用 TI 的 TPS2372-4 PoE 供电设备 (PD) 接口、LM3409 降压控制器、LM5165 降压转换器、TPS62740 降压转换器、TM4C1292NCPDT 微控制器 (MCU)、TPD4E05U06-Q1 ESD 保护器件和 DP83822I 以太网 PHY 可为 LED 灯供电,并在 LED 灯连接到网络时远程控制 LED 灯的亮度和调光参数。

需要 IEEE802.3bt 就绪型 PSE 控制器?查看 TPS23881。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDC-WMBUS-868MHZ — 用于智能计量仪表和热量分配表的 ETSI Cat2 具有接收器功能的 wM-Bus 868MHz 射频子系统

此参考设计介绍的是ETSI Cat。用于智能仪表的 2 类具有接收器功能的射频子系统,在 868MHz 下完全符合由 EN13757-4:2014 规定的热门 wM-Bus S、T 和 C 模式的标准。SimpleLink 射频收发器器件能为双向流量计、电表和耗热分配器等 wM-Bus 应用提供市场领先的阻断、选择性和 RX 灵敏度数据。这一成本优化型设计可通过利用实惠的 XTAL 组件处理 S2 模式中最坏的频率偏移情况 (+-60ppm)。无需外部 SAW 滤波器或成本高昂的 TCXO 组件即可在 868 MHz 下满足 wM-Bus (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC — 采用时数转换的超声波流量计设计

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 参考设计适用于配备 LCD 的超声波流量计(水表、燃气表或热量计),使用时数转换器和超低功耗 MCU 构建而成。解决方案包括优化的泄漏检测、低功耗和小外形尺寸,这些特性对于水表、热量计和燃气表应用很重要。此设计还包括用于系统电源的高效直流/直流转换器。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DSS) 12 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频