TIDEP-0094

具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 检测距离的物体检测参考设计

TIDEP-0094

设计文件

概述

TIDEP-0094 为使用 IWR1642 评估模块 (EVM) 进行物体检测评估提供了基础。此参考设计将完整的雷达处理链集成到 IWR1642 器件上,可对远达 84 米视场内的物体进行(在方位角平面中的)位置和速度估算。毫米波软件开发套件 (SDK) 集成了软件示例,以实现集中的软件体验,其中包括用于评估、开发和数据可视化的 API、库和工具。

特性
  • 通过 37cm 的距离分辨率检测距离长达 84 米的物体
  • 天线视场为 ±60°,且角分辨率约为 15°
  • 毫米波 SDK 提供快速傅里叶变换 (FFT) 处理和检测源代码
  • IWR1642 EVM 展示了设计
  • 全面说明了雷达前端和检测配置
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU257.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SPRR255.ZIP (21297 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SPRR256.ZIP (2874 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

LP87524B-Q1适用于 AWR 和 IWR MMIC 的多相 4MHz、4A/1.8V + 2.5A/2.3V + 1.5A/3.3V + 1.5A/1.2V 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS796具有使能功能的 1A、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

TCAN1042HGV-Q1具有灵活数据速率的汽车级故障保护 CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用 MCU

TM4C1294NCPDT具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

数据表: PDF
工业毫米波雷达传感器

IWR1642集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A8101-Q1具有使能功能的汽车类、1A、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A881A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

IWR1642BOOST — 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块

TIDEP-0094 为使用 IWR1642 评估模块 (EVM) 进行物体检测评估提供了基础。此参考设计将完整的雷达处理链集成到 IWR1642 器件上,可对远达 84 米视场内的物体进行(在方位角平面中的)位置和速度估算。毫米波软件开发套件 (SDK) 集成了软件示例,以实现集中的软件体验,其中包括用于评估、开发和数据可视化的 API、库和工具。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-0094 具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 检测距离的物体检测参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

IWR1642BOOST 集成 DSP 和 MCU 的 IWR1642 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0090 使用毫米波雷达传感器的交通监控物体检测和跟踪参考设计 TIDEP-0094 具有集成式单芯片毫米波传感器和 80m 检测距离的物体检测参考设计 TIDEP-01000 使用毫米波雷达传感器的人员计数和跟踪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用IWR1642 毫米波传感器的80m 级检测距离的物体检测参 考设计 英语版 2017-11-3
白皮书 Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020-6-17

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
MMWAVE-SDK 适用于 xWR1443、xWR1642、xWR1843、xWR6443 和 xWR6843 的毫米波软件开发套件 (SDK)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频