TPS7A88

正在供货

1A、低噪声、高 PSRR、双通道可调节超低压降稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A91 正在供货 1A、低噪声、高 PSRR、高精度、可调节超低压降稳压器 1-A, low noise (4.7-µVrms) LDO in a small package (2.5 mm x 2.5 mm).
功能与比较器件相似
TLV752 正在供货 1A、低 IQ、高 PSRR、可调节、双通道低压降 (LDO) 稳压器 1-A dual LDO with lower IQ in a smaller package.

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Dual output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 1.4 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output, Dual output Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 0.8 Noise (µVrms) 3.8 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 2 Features Enable, Foldback Overcurrent protection, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 33 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 2 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 130 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:< 3.8µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 200mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA), DSP

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 两个独立的 LDO 通道
  • 低输出噪声:< 3.8µVRMS (10Hz–100kHz)
  • 低压降:1A 电流时为 200mV(最大值)
  • 宽输入电压范围:1.4V 至 6.5V
  • 宽输出电压范围:0.8V 至 5.0V
  • 高电源纹波抑制:
    • 直流时为 75dB
    • 100kHz 时为 40dB
    • 1MHz 时为 40dB
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度达 1.0%
  • 出色的负载瞬态响应
  • 可调节的启动浪涌控制
  • 可选软启动充电电流
  • 独立开漏电源正常 (PG) 输出
  • 与 10µF 或更大的陶瓷输出电容一起工作时保持稳定
  • 4mm × 4mm 20 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

应用

  • 高速模拟电路:
    • 压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC) 以及低压差分信令 (LVDS)
  • 成像:互补金属氧化物半导体 (CMOS) 传感器,视频专用集成电路 (ASIC)
  • 测试和测量
  • 仪器仪表、医疗和音频
  • 数字负载:串化解串器 (SerDes),现场可编程栅极阵列 (FPGA), DSP

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS7A88 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,其最高压降仅为 200mV。

TPS7A88 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。TPS7A88 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A88 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少涌入电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A88 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 4 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR) (1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

TPS7A88 是一款双路、低噪声 (3.8 µVRMS)、低压降 (LDO) 稳压器,每通道具有 1A 的拉电流能力,其最高压降仅为 200mV。

TPS7A88 提供两个独立的 LDO,极具灵活性,解决方案尺寸要比两个单通道 LDO 小 50% 左右。每个输出可通过外部电阻在 0.8V 至 5.0V 范围内进行调节。TPS7A88 的宽输入电压范围支持其在 1.4V 至 6.5V 范围内的电压下工作。

TPS7A88 的输出电压精度(整个线路、负载和温度范围内)达 1%,并且可通过软启动功能减少涌入电流,因此非常适合为敏感类模拟低压器件 [例如,压控振荡器 (VCO)、模数转换器 (ADC)、数模转换器 (DAC)、高端处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)] 供电。

TPS7A88 旨在为噪声敏感类组件供电,广泛适用于高速通信、视频、医疗或测试和测量等 应用。此器件具有 4 µVRMS 的超低输出噪声和宽带电源抑制比 (PSRR) (1MHz 时为 40dB),最大限度减少了相位噪声和时钟抖动。这些 特性 最大限度提升了计时器件、ADC 和 DAC 的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

查看 TI.com 库存以寻找类似产品

具有类似规格的产品,按可用的 TI.com 库存分类。

立即查看

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS7A88 双路 1A 低噪声 (3.8 µVRMS)、LDO 稳压器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2016年 3月 21日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
选择指南 Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) 2018年 3月 21日
选择指南 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) 最新英语版本 (Rev.P) 2017年 1月 5日
白皮书 Minimum Power Specifications for High-Performance ADC Power-Supply Designs 2016年 3月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR1243BOOST — AWR1243 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块

AWR1243 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1243 毫米波传感器件的易用型评估板。

AWR1243BOOST 包含使用 MMWAVE-STUDIO 环境和 DCA1000 实时数据捕获适配器开始开发所需的一切资源。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AWR1443BOOST — AWR1443 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR1443 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR1443 毫米波传感器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。

AWR1443BOOST 包含开发低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AWR1642BOOST — AWR1642 单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器评估模块

AWR1642BOOST 是一款适用于 AWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器单元 (MCU) LaunchPad™ 开发套件生态系统。

BoosterPack™ 插件模块包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AWR1642BOOST-ODS — 带宽视场 (FOV) 天线的 AWR1642 障碍检测传感器评估模块

AWR1642BOOST-ODS 是一款适用于 AWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,并带有集成 DSP 和 MCU。该评估板具有贴片天线结构,可在方位角和仰角平面上提供宽视场 (FOV),适用于需要在近距离 3D 空间中检测物体的汽车应用。

AWR1642BOOST-ODS 包含开发用于 C67x DSP 内核和低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器以及片上存储器的软件所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

AWR2243BOOST — AWR2243 第二代 76GHz 至 81GHz 高性能汽车 MMIC 评估模块

AWR2243 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 AWR2243 毫米波传感器件的易用型评估板。

AWR2243BOOST 包含使用 MMWAVE-STUDIO 环境和 DCA1000 实时数据捕获适配器开始开发所需的一切资源。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 插件模块接头,该评估板可与多种 MCU LaunchPad 开发套件兼容并简化原型设计工作。

用户指南: PDF
英语版 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
评估板

IWR1443BOOST — IWR1443 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块

IWR1443 BoosterPack™ 插件模块是一款面向单芯片 IWR1443 毫米波传感器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接至 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统。

IWR1443BOOST 包含开发低功耗 Arm® Cortex® R4F 处理器所需的一切资源。该评估板包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

IWR1642BOOST — IWR1642 BoosterPack™ 单芯片 77GHz 毫米波传感器评估模块

IWR1642BOOST 是一款适用于 IWR1642 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估板,可直接连接到微控制器 (MCU) LaunchPad™ 开发套件。

BoosterPack™ 包含开始为片上 C67x DSP 内核和低功耗 ARM® R4F 控制器开发软件所需的一切资源,包括用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。

此套件配备有毫米波工具和软件,其中包括 mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) 和毫米波软件开发套件 (MMWAVE-SDK)。

通过标配 20 引脚 BoosterPack 接头,该评估板可与多种 MCU (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK05028EVM — LMK05028 网络时钟发生器和同步器评估模块

LMK05028EVM 是一款用于评估 LMK05028 网络时钟发生器和同步器的评估模块。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。
LMK05028 集成了两个具有可编程带宽的数字锁相环 (DPLL),用于实现输入的漂移和抖动衰减。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载 XO 和 TCXO 选项,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK05028。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 EVM。TICS Pro (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMK5B33216EVM — 适用于 LMK5B33216 具有 BAW VCO 的 16 路输出、3 个 DPLL 和 APLL 的网络同步器的评估模块

LMK5B33216 评估模块 (EVM) 平台用于开发 LMK5B33216 网络时钟发生器和同步器。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。

LMK5B33216EVM 集成了三个模拟锁相环 (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含用于时钟输入、振荡器输入和时钟输出的超小型版本 A (SMA) 连接器,可将器件连接到 50Ω 测试设备。通过板载温度补偿晶体振荡器 (TCXO),可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5B33216。

通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 时钟和合成器 (TICS) (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMK5C33216EVM — LMK5C33216 时钟同步器 DPLL 2 输入 16 输出评估模块

LMK5C33216EVM 是一款用于评估 LMK5C33216 网络时钟发生器和同步器的评估模块 (EVM)。该 EVM 可用于器件评估、合规性测试和系统原型设计。  LMK5C33216 集成了三个模拟 PLL (APLL) 和三个具有可编程环路带宽的数字 PLL (DPLL)。该 EVM 包含针对时钟输入、振荡器输入和时钟输出的 SMA 连接器,以便连接到 50Ω 测试设备。通过板载 TCXO,可在自由运行、锁定或保持模式下评估 LMK5C33216。通过板载 USB 微控制器 (MCU) 接口,可在 PC 上使用 TI 的 TICS Pro 软件图形用户界面 (GUI) 来配置该 (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LMX8410LEVM — I/Q 解调器评估模块

LMX8410LEVM 设计适用于评估 LMX8410L。LMX8410L 是一款具有完全集成 LO 合成器、混频器和 1GHz 差分正交输出放大器的 5-10GHz 降压转换器。此 EVM 展示了 LMX8410L 的功能,包括可调节图像抑制和 IP2 性能调优、自动输出直流偏差校正和可选外部共模电压偏置、可使用内部或外部生成的 LO 以及跨多个器件的内部 LO 相位同步。此 EVM 包含 USB2ANY,可使用 TI 的 TICSPRO 配置 GUI 对内部设置轻松进行编程。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS7A8801EVM-776 — TPS7A8801 双路、1A、低噪声 (3.8μVRMS)、LDO 电压稳压器评估模块

TPS7A8801EVM-776 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A8801 双路 1A 低压降电压稳压器的运行情况和性能。
该 EVM 电路板被配置为适用于每个通道动态负载电流需求高达 1A 的工程应用的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS7A88 PSpice Transient Model

SBVM553.ZIP (88 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS7A88 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM554.ZIP (3 KB) - PSpice Model

许多 TI 参考设计都包括 TPS7A88

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频