TIDEP-0099

适用于语音应用的音频预处理系统参考设计

TIDEP-0099

设计文件

概述

此参考设计采用多个麦克风、一个波束形成算法和其他处理器,可在噪声和其他杂波中提取清晰的语音和音频。  对于语音激活数字助理,在易产生噪音的环境中使用的应用数量快速增长,由此产生了对可以从嘈杂环境中提取清晰语音的系统的需求。  TIDEP-0099 参考设计采用麦克风阵列和精密的信号处理技术,可从嘈杂的环境中提取出清晰的音频。

特性
  • 用于音频预处理的单数字信号处理器 (DSP) SoC
  • 圆形麦克风板 (CMB),可 360 度覆盖音频源
  • 音频预处理软件
  • 配备模块化元件的硬件和软件解决方案,用于构建音频预处理解决方案,实现清晰的语音触发和识别
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU255A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLE7A.ZIP (151 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQT5.PDF (196 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQT4.PDF (89 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQT7.ZIP (18998 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDE5.ZIP (6086 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQT6.ZIP (10228 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQT3.PDF (335 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频和雷达 DSP SoC

TMS320C6655高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C6657高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART

数据表: PDF | HTML
音频和雷达 DSP SoC

TMS320C6747低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

数据表: PDF | HTML
音频 ADC

PCM1864具有通用前端的 103dB、4 通道软件控制型音频 ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDSOSKL137 — OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

此参考设计采用多个麦克风、一个波束形成算法和其他处理器,可在噪声和其他杂波中提取清晰的语音和音频。  对于语音激活数字助理,在易产生噪音的环境中使用的应用数量快速增长,由此产生了对可以从嘈杂环境中提取清晰语音的系统的需求。  TIDEP-0099 参考设计采用麦克风阵列和精密的信号处理技术,可从嘈杂的环境中提取出清晰的音频。
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDEP-0099 适用于语音应用的音频预处理系统参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDSOSKL137 OMAP-L137/TMS320C6747 浮点入门套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDEP-0099 适用于语音应用的音频预处理系统参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 采用C6747 且适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考 设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-11-3
VID Voice Preprocessing Demo on C6747 2017-9-1

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01454 基于 PCM1864 的圆形麦克风板 (CMB) 参考设计

软件开发

驱动程序或库
TELECOMLIB 用于 TMS320C64x+ 和 TMS320C55x 处理器的电信和媒体库 - FAXLIB、VoLIB 和 AEC/AER

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频