TIDEP0024

使用 LPDDR2 的 AM437x 低功耗挂起模式

TIDEP0024

设计文件

概述

此低功耗模式实现可实现低于 0.1mW 的处理器功耗,同时保持 LPDDR2 存储器处于自刷新状态功耗约为 1.6mW。该系统解决方案由 AM437x Sitara 处理器、LPDDR2 存储器和 TPS65218 电源管理 IC 组成,针对新的低功耗模式进行了优化,并支持传统的低功耗模式。通过关闭除 RTC 电源之外的所有处理器电源,可将处理器功耗降至最低。包括电源控制的系统电源状态转换可通过单个接口信号(PMIC_PWR_EN 信号)结合 PMIC 寄存器编程来实现。

特性
  • 在最低系统功耗模式下挂起到 RAM
    • 处于仅 RTC 模式的 AM437x
    • 处于挂起状态的 TPS65218
    • 处于自刷新状态的 LPDDR2
  • 系统可恢复至挂起前的状态
  • 仅 RTC 挂起功耗
    • AM43x + TPS65218:< 0.1mW
    • 典型 2Gb LPDDR2:1.6mW
  • 暂停事件的方式:
    • 通过对 RTC 寄存器进行编程
    • 通过设置 RTC 警报
  • 恢复事件:
    • RTC 警报触发
    • PMIC 按钮或交流电源检测
  • 恢复时间
    • < 300 毫秒硬件延迟
    • 软件恢复至先前状态所需时间 < 1 秒(取决于应用用例)
  • 此设计已经过测试,并包含原理图、BOM 和设计指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU571.PDF (57 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAX0.PDF (104 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAX1.ZIP (212 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRAW1.PDF (69 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS63010具有 2A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS781具有使能功能的 150mA、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF
多通道 IC (PMIC)

TPS65218用于 ARM Cortex-A8/A9 SoC 和 FPGA 的电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4376Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4377Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4378Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM4379Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 AM437x Low-Power Suspend Mode With LPDDR2 Design Guide 2014-10-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频