TIDEP0026

K2E 时钟生成参考设计

TIDEP0026

设计文件

概述

对于高性能处理器(例如,基于多核 ARM Cortex-A15 的 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 处理器),不应使用单一时钟源直接驱动多个时钟输入,因为过重负载、信号反射以及噪声会对系统性能产生不利影响。通过使用差分时钟树而不是单一时钟源,可以避免上述问题。本设计演示了如何使用差分时钟树为 KeyStone II ARM A15 + DSP 以及纯 ARM 多核处理器系列的 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 生成时钟。本设计展示了一个完整的时钟树,可生成 SoC 内核和接口所需的所有时钟。

特性
  • 适用于 66AK2Ex 和 AM5K2Ex 多核 ARM Cortex-A15 SoC 的差分时钟树
  • 使用 CDCM6208 生成 SoC 和外设所需的所有时钟
  • 使用 CDCM6208 EVM Control GUI 生成控制寄存器值
  • 完整的系统参考,具有原理图、BOM、设计文件和硬件用户指南,在专为测试和评估而开发的 K2E EVM 平台上实现。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU580.PDF (936 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRB25.PDF (84 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRB28.PDF (2213 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC686.ZIP (12 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC685.ZIP (26925 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRB27.ZIP (7495 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRB23.PDF (256 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

音频和雷达 DSP SoC

66AK2E05高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM5K2E02Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF
多媒体和工业网络 SoC

AM5K2E04Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Reference Clock Generation for 66AK2E0x and AM5K2E0x Design Guide 2014-10-8
Third party document K2E EVM Technical Information [eInfochips] 2014-10-8
应用手册 Hardware Design Guide for KeyStone II Devices 2014-3-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频