TIDEP0044

光伏逆变器网关开发平台参考设计

TIDEP0044

设计文件

概述

光伏逆变器网关将通信功能添加到太阳能发电系统,从而实现系统监测、实时反馈、系统更新等。TIDEP0044 参考设计介绍了如何在采用 TI AM335x 处理器的 TMDXEVM3358 上使用显示装置、以太网、USB 和 CAN 实现光伏逆变器网关。

特性
  • 支持 Wi-Fi、CAN、USB-232、RS、显示器和工业以太网
  • 与 TI 的电力线通信 (PLC) 解决方案兼容
  • 利用经过测试的硬件、软件、演示、示例原理图、BOM 和设计文件,助力开发实际的光伏逆变器网关应用
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUA96.PDF (1103 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRFZ5.ZIP (347 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRFZ4.PDF (327 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRFZ7.ZIP (378 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRFZ6.ZIP (2416 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRFZ3.PDF (227 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

多通道 IC (PMIC)

TPS65910具有 4 个直流/直流转换器、8 个 LDO 和 RTC 的 6mm x 6mm QFN 封装系列集成电源管理 IC (PMIC)

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3352Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3354Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3356Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
多媒体和工业网络 SoC

AM3358Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

TMDXEVM3358 — AM335x 评估模块

光伏逆变器网关将通信功能添加到太阳能发电系统,从而实现系统监测、实时反馈、系统更新等。TIDEP0044 参考设计介绍了如何在采用 TI AM335x 处理器的 TMDXEVM3358 上使用显示装置、以太网、USB 和 CAN 实现光伏逆变器网关。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™ 1835 模块上的 2.4GHz WiFi®+ Bluetooth® 认证天线设计 TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi®+ Bluetooth® 天线设计 TIDEP0007 启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计 TIDEP0044 光伏逆变器网关开发平台参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMDXEVM3358 AM335x 评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDC-WL1835MODCOM8B WiLink™ 1835 模块上的 2.4GHz WiFi®+ Bluetooth® 认证天线设计 TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 模块上的 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi®+ Bluetooth® 天线设计 TIDEP0007 启用因特网功能的 3D 打印机运动控制器参考设计 TIDEP0044 光伏逆变器网关开发平台参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Solar Inverter Gateway Featuring AM335x Design Guide 2015-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频