TIDM-AIRQUALITYSENSOR

MSP430FR4133 微控制器空气质量传感器参考设计

TIDM-AIRQUALITYSENSOR

设计文件

概述

在此参考设计中,使用 PM2.5 创建并实施了一个简单的空气质量监测器。此设计使用 MSP430FR4133 微控制器 (MCU) 和 Sharp™ DN7C3CA006 PM2.5 传感器。这种以超低功耗为中心的 MSP430™ MCU 设计与 DN7C3CA006 的集成模拟协同工作,以捕获空气样本并计算空气质量指数 (AQI)。从周期性 PM2.5 样本中,使用 8 字符、14 段 LCD 计算和显示 AQI。

特性
  • 计算 PM2.5 浓度和 AQI 水平
  • 计算温度和湿度
  • 提供 8 字符、14 段 LCD 来显示计算结果
  • 使用带有集成 LCD 控制器的超低功耗 MSP430FR4133 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRKQ8.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKR0.ZIP (129 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBW9.ZIP (160 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKQ9.ZIP (57 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKQ7.PDF (383 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS71550mA 24V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS63031具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBX0 — TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-AIRQUALITYSENSOR MSP430FR4133 微控制器空气质量传感器参考设计
下载选项

TIDCBX0 TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2016-3-10
硬件开发
参考设计
TIDM-AIRQUALITYSENSOR MSP430FR4133 微控制器空气质量传感器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbx0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbx0/tidcbx0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBX0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 2016-7-20
用户指南 Air Quality Sensor Design Guide (Rev. A) 2016-2-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频