TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

面向汽车前灯应用的多通道高密度 LED 控制

TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING

设计文件

概述

此设计采用 TMS320F2803x Piccolo 微控制器,实现了一个适用于典型汽车照明系统的高效多通道直流/直流 LED 控制系统。此设计支持多达 6 个 LED 控制通道,每个通道具有最高 1.2A 的电流驱动能力。凭借升压和降压二级电源拓扑,此系统可在 8V 至 20V 的宽输入直流电压范围内运行,非常适合汽车应用。

特性
  • 多达 6 通道的高密度直流/直流 LED 驱动能力
  • 在稳定的最大输出下,整体效率约为 86%
  • 宽输入工作电压范围:8V 至 20V
  • 每个 LED 通道上的纹波电流非常低,并且恒定输出为 +/-1mA
  • 通过CAN 通信接口(具有预定义的开放协议)进行控制和监控。轻松适应各类终端用户。
  • 欠压和过流保护45V 负载突降保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU695.PDF (3764 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCL4.PDF (77 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC875.ZIP (261 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCL3.PDF (2826 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC2813-3-Q1具有 4.1V/3.6V UVLO 和 100% 占空比的汽车类经济型单端 1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
汽车车身和照明 MCU

TMS320F28032-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
CAN 收发器

SN65HVDA541-Q1具有待机模式、I/O 电平转换和电源优化的汽车类 5V CAN 收发器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA4322四路、5.5V、20MHz、65mA 输出电流、低噪声(8.5nV/√Hz)、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27201具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 120V、3A 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
LIN 收发器

TPIC1021汽车 LIN 物理接口

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LM5111具有高电平或低电平有效输出 4V UVLO 的 5A/3A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28032具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC874 — Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 面向汽车前灯应用的多通道高密度 LED 控制

TIDC874 Multiple Channels of High Density LED Control for Auto. Headlight Apps Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-1-14
硬件开发
参考设计
TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 面向汽车前灯应用的多通道高密度 LED 控制

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc874 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc874/tidc874.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC874. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Multiple Channels of High Density LED Ctrl for Auto Headlight Apps Design Guide 2015-1-12
技术文章 Shining a light on op amps: considerations in LED lighting PDF | HTML 2016-10-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频