TIDM-BLE-KEYBOARD

蓝牙低耗能键盘参考设计

TIDM-BLE-KEYBOARD

设计文件

概述

这种解决方案为任何支持 HOGP(Hid Over GATT 配置文件)的操作系统实现了键盘功能。它采用超低功耗设计,可在蓝牙低功耗技术下长时间工作。此设计使用 CC2541 和超低功耗 MSP MCU 来处理 BLE 栈、键矩阵扫描和电源管理工作。

特性
  • 低功耗,以每分钟约 300 个字符的速度打字时平均功耗为 3mW
  • 采用 TI 蓝牙低功耗协议栈设计,包含 HOGP 实现
  • 全功能键盘支持多达 128 个按键(16 × 8 矩阵),无需修改 PCB
  • 用于 BLE 键盘应用的即用型解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU548.PDF (2329 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBG0.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC719.ZIP (49 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBF9.PDF (131 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62730适用于超低功耗无线应用且具有旁路模式的降压转换器

数据表: PDF | HTML
低功耗 2.4GHz 产品

CC2541低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

数据表: PDF
Low-power MCUs

MSP430G2444具有 8KB 闪存、512B SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-BLE-KEYBOARD 蓝牙低耗能键盘参考设计
下载选项

TIDC718 Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-16
硬件开发
参考设计
TIDM-BLE-KEYBOARD 蓝牙低耗能键盘参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc718 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc718/tidc718.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC718. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Bluetooth Low-Energy Keyboard Reference Design Guide 2014-9-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频