TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 键电容式触控面板参考设计

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON

设计文件

概述

TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 是 64 键超低功耗触控面板的参考设计,可通过采用 CapTIvate™ 技术的单个 MSP 微控制器 (MCU) 进行控制。此设计使用互电容技术,仅通过 16 个 MCU 引脚即可紧密封装所有 64 个按键并对它们进行控制。该触控面板设计用于与 MSP-CAPT-FR2633 MCU 开发套件中包含的 CAPTIVATE-FR2633 MCU 目标模块轻松连接。

特性
  • 单点触控和多点触控检测
  • 凭借互电容技术,通过 16 个微控制器引脚即可控制 64 个按键
  • 经过代码大小/响应时间优化后,每秒超过 100 次采样,典型响应时间 15ms
  • 1.75μA 每按键平均电流与低功耗优化以及 0.23μA 每按键平均电流与触控唤醒模式
  • 使用 CAPTIVATE-FR2633 目标 MCU 模块轻松即插即用
  • CapTIvate 设计中心支持使用主机 PC 进行实时传感器调整
个人电子产品
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRJS2.PDF (710 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJS1.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJS4.ZIP (386 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBO1.ZIP (214 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJS3.PDF (2774 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJS0.PDF (208 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBO2 — TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 键电容式触控面板参考设计
下载选项

TIDCBO2 TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-12-16
硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-64-BUTTON 采用 CapTIvate 技术的 TI 微控制器的 64 键电容式触控面板参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbo2 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbo2/tidcbo2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBO2. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 利用电容式触控技术简化智能扬声器的人机界面 英语版 2018-7-18
用户指南 CapTIvate Technology Guide 2015-11-11
用户指南 64 Button Capacitive Touch Panel With CapTIvate Technology Design Guide 2015-10-30
白皮书 MSP430™ FRAM Microcontrollers With CapTIvate™ Touch Technology 2015-10-14

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 采用 CapTIvate 技术且具有 MSP MCU 的电容式触控恒温器 UI 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频