TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

采用 CapTIvate 技术且具有 MSP MCU 的电容式触控恒温器 UI 参考设计

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI

设计文件

概述

TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 是一款基于电容式触控的低功耗恒温器用户界面参考设计。它采用板载 MSP430TM MCU CapTIvate™ 技术,可提供可靠的电容式触控测量,具有低功耗外形、低响应时间和更高的抗噪性。该设计支持多种工作模式,包括电池供电模式和线路供电模式。电池供电模式的平均电流消耗小于 50µA,使用典型的 AAA 电池可实现两年的电池续航。线路供电模式针对商业产品级别的抗噪性进行了优化。此设计具有八个按钮,支持瞬时型和维持型开关实现方式。每个按钮都附带一个 LED,可用于指示触控或开关状态。

特性

• 用于实现电容式触控感应的 MSP430 CapTIvate™ MCU
• CapTIvate™ 设计中心支持从主机 PC 对时间、灵敏度等参数进行实时自定义
• 多种工作模式,包括用于延长电池续航的电池供电模式和用于提高抗噪性的线路供电模式
• 在电池供电模式下,平均电流低于 50µA,在典型 AAA 电池上可实现 2 年的电池续航
• 在线路供电模式下,达到商用产品级别(3 Vrms 条件下,IEC 61000-4-6 A 类)的传导抗噪性能
• 凭借互电容技术,仅需通过微控制器的 6 哥引脚,即可控制 8 个按键
• 维持型和瞬时型电容式开关实现方式
• 铁电随机存取存储器 (FRAM) 可通过断电实现按钮状态和配置保持

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAV1.PDF (2174 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIO5.PDF (160 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIO7.ZIP (371 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBD5.ZIP (112 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIO6.PDF (1134 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIO4.PDF (141 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBD6 — TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 采用 CapTIvate 技术且具有 MSP MCU 的电容式触控恒温器 UI 参考设计
下载选项

TIDCBD6 TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-9
硬件开发
参考设计
TIDM-CAPTIVATE-THERMOSTAT-UI 采用 CapTIvate 技术且具有 MSP MCU 的电容式触控恒温器 UI 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbd6 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbd6/tidcbd6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBD6. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Capacitive Touch Thermostat User Interface Design Guide 2015-10-6
技术文章 Trends in building automation: connected sensors for user comfort PDF | HTML 2016-9-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计

软件开发

应用软件和框架
MSPCAPTDSNCTR 适用于 MSP430™ 电容式感应 MCU 的 CapTIvate™设计中心 GUI

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频