TIDM-FRAM-THERMOSTAT

采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计

TIDM-FRAM-THERMOSTAT

设计文件

概述

此参考设计采用 MSP430FR4133 MCU,适用于配备 RS-485 远程控制功能的电池供电型恒温器。该设计通过超低功耗运行提供精确的温度测量、3.4 英寸 LCD 以及延长的电池寿命。  

特性
  • 0°C–35°C 温度测量,分辨率 0.1°C
  • 超低功耗:1.8uA 待机电流
  • 配备电容式触控按钮
  • 20 引脚 BoosterPack™ 模块接头,用于增加连接功能
  • 用于 RS-485 远程控制的 GUI
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU094A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAY0.ZIP (129 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAX8A.PDF (60 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAY1.ZIP (2809 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC670.ZIP (3498 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAX9.PDF (156 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAX7.PDF (48 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD2E2U06适用于 USB 2.0 且具有 5.5A 8/20us 浪涌等级的双通道 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS782具有使能功能和 -40°C 至 +125°C 工作温度范围的 150mA、毫微级 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

SN65HVD75具有 IEC ESD 保护功能和 20Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件

此参考设计采用 MSP430FR4133 MCU,适用于配备 RS-485 远程控制功能的电池供电型恒温器。该设计通过超低功耗运行提供精确的温度测量、3.4 英寸 LCD 以及延长的电池寿命。  

EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00980 配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDA-01556 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计 TIDM-FRAM-WATERMETER 基于 FRAM 微控制器的低成本水表实现参考设计 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 采用低功耗微控制器的空调远程控制器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00980 配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDA-01556 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计 TIDM-FRAM-WATERMETER 基于 FRAM 微控制器的低成本水表实现参考设计 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 采用低功耗微控制器的空调远程控制器

软件开发

支持软件

TIDC669 — Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计

TIDC669 Thermostat Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-2
硬件开发
参考设计
TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc669 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc669/tidc669.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC669. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI Designs 采用MSP430FR4xx 实现的温控器用户指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2015-9-9
技术文章 Sense, measure and more with MSP430™ MCUs at embedded world 2017 PDF | HTML 2017-3-14

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
ENERGYTRACE EnergyTrace 技术

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频