TIDA-00980

配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00980

设计文件

概述

TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。这种设计有助于更灵活地使用终端命令序列。堆栈灯可通过 IO-Link 或 USB 进行控制,并可配置不同的模式。

特性
  • 灵活且易于控制的 RGB LED 塔灯设计
  • 不同的可切换模式:演示、温度、湿度和 IO-link
  • 可控制的 RGB 颜色、亮度、行和闪烁速度
  • 一到五个 RGB LED 分段,每个分段有四个单独的通道
  • 每个通道最高 60mA 的可调节最大 LED 电流
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCX6.PDF (4328 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRC64.PDF (118 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM84.PDF (182 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM85.PDF (369 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRC63.PDF (86 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM82.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM83.PDF (74 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRC66.ZIP (1559 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRM88.ZIP (359 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRM89.ZIP (1058 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC816.ZIP (459 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCCA4.ZIP (343 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCCA5.ZIP (496 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRC65.PDF (1112 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM86.PDF (700 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM87.PDF (1715 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRC62.PDF (930 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM80.PDF (539 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM81.PDF (831 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
IO-Link 和数字 I/O

SN65HVD102用于器件节点的 IO-Link PHY

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ35003采用 9x11x2.8mm QFN 封装的 7V 至 50V、2.5A 降压电源模块

数据表: PDF
RGB LED 驱动器

TLC5971具有 3.3V 线性稳压器的 12 通道 16 位 ES-PWM RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

开发套件

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件

TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。这种设计有助于更灵活地使用终端命令序列。堆栈灯可通过 IO-Link 或 USB 进行控制,并可配置不同的模式。
EVM用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00980 配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDA-01556 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计 TIDM-FRAM-WATERMETER 基于 FRAM 微控制器的低成本水表实现参考设计 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 采用低功耗微控制器的空调远程控制器
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00980 配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计 TIDA-01556 适用于低功耗太阳能电池充电的最大功率点跟踪算法参考设计 TIDC-MULTIBAND-WMBUS 配备分段式 LCD 的多频带(169、433 和 868MHz)wM-Bus 射频子系统参考设计 TIDM-FRAM-THERMOSTAT 采用 MSP430 微控制器的恒温器实现方案参考设计 TIDM-FRAM-WATERMETER 基于 FRAM 微控制器的低成本水表实现参考设计 TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC 采用低功耗微控制器的空调远程控制器

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 RGB LED Signal Tower With IO-Link Interface Reference Design 2017-3-2

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00339 IO-Link 传感器变送器 Booster Pack TIDA-00979 面向工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频