TIDM-KEYBOARD

采用低功耗微控制器的键盘控制器

TIDM-KEYBOARD

设计文件

概述

此参考设计介绍了如何使用 MSP430 实现低成本、高度灵活、模块化的键盘控制器。包含支持 I2C 和 USB 的 MSP430F5529 和 MSP430G2744 示例。

特性
  • 支持标准矩阵键盘:该设计展示了采用 15x8 矩阵的实现方案,但也可使用不同的键盘布局
  • 与通信接口无关:包含 USB 和 I2C 示例
  • 支持多媒体键
  • 几乎可在任何 MSP430 平台上实现:包含 MSP430F5529 和 MSP430G2744 示例
  • 低功耗
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU521.PDF (2814 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBN1.PDF (71 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBN0.ZIP (609 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC743.ZIP (134 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBN2.PDF (549 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS735具有使能功能的 500mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2744具有 32KB 闪存、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-KEYBOARD 采用低功耗微控制器的键盘控制器

TIDC742 Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-28
硬件开发
参考设计
TIDM-KEYBOARD 采用低功耗微控制器的键盘控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc742 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc742/tidc742.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC742. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Keyboard Controller Using MSP430 Design Guide 2014-10-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频