可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
MSPM0L1106 正在供货 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

产品详情

CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features Real-time clock, Spy-bi-wire, Watchdog timer UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 12 SPI 1 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 32 Number of I2Cs 1
CPU MSP430 Frequency (MHz) 16 Flash memory (kByte) 32 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features Real-time clock, Spy-bi-wire, Watchdog timer UART 1 Security Secure debug Number of ADC channels 12 SPI 1 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 32 Number of GPIOs 32 Number of I2Cs 1
DSBGA (YFF) 49 9 mm² 3 x 3 TSSOP (DA) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:270μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:1μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 带有四个已校准频率的高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功率低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
    • 外部电阻器
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_B
  • 通用串行通信接口(USCI)
    • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率侦测 (LIN)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步串行外设接口 (SPI)
    • I2C
  • 具有内部基准、采样和保持、自动扫描和数据传输控制器的 10 位 200ksps 模数转换器 (ADC)
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝实现的可编程代码保护
  • 引导加载程序 (BSL)
  • 片上仿真模块
  • 系列产品
    • MSP430G2444
      • 8KB + 256B 闪存存储器
      • 512B RAM
    • MSP430G2544
      • 16KB + 256B 闪存存储器
      • 512B RAM
    • MSP430G2744
      • 32KB + 256B 闪存存储器
      • 1KB RAM
  • 汇总了可用的系列产品成员
  • 封装选项
    • 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):38 引脚 (DA)
    • 四方扁平无引线封装 (QFN):40 引脚 (RHA)
    • 芯片级球状引脚栅格阵列封装 (DSBGA):49 引脚 (YFF)
    • 塑料双列直插式封装 (PDIP):40 引脚 (N) 可用于和 PMS430G2744IN40 相同的采样数量
  • 要获得完整的模块说明,请参见(文献编号:SLAU144)

应用范围

  • 传感器系统
  • 射频传感器前端

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低电源电压范围:1.8V 至 3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:270μA(在 1MHz 频率和 2.2V 电压条件下)
    • 待机模式:1μA
    • 关闭模式(RAM 保持):0.1μA
  • 可在不到 1μs 的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16 位精简指令集 (RISC) 架构,62.5ns 指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 带有四个已校准频率的高达 16MHz 的内部频率
    • 内部超低功率低频 (LF) 振荡器
    • 32kHz 晶振
    • 高达 16MHz 的高频 (HF) 晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
    • 外部电阻器
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_A
  • 具有 3 个捕获/比较寄存器的 16 位 Timer_B
  • 通用串行通信接口(USCI)
    • 增强型通用异步收发器 (UART) 支持自动波特率侦测 (LIN)
    • IrDA 编码器和解码器
    • 同步串行外设接口 (SPI)
    • I2C
  • 具有内部基准、采样和保持、自动扫描和数据传输控制器的 10 位 200ksps 模数转换器 (ADC)
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程、无需外部编程电压、由安全熔丝实现的可编程代码保护
  • 引导加载程序 (BSL)
  • 片上仿真模块
  • 系列产品
    • MSP430G2444
      • 8KB + 256B 闪存存储器
      • 512B RAM
    • MSP430G2544
      • 16KB + 256B 闪存存储器
      • 512B RAM
    • MSP430G2744
      • 32KB + 256B 闪存存储器
      • 1KB RAM
  • 汇总了可用的系列产品成员
  • 封装选项
    • 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP):38 引脚 (DA)
    • 四方扁平无引线封装 (QFN):40 引脚 (RHA)
    • 芯片级球状引脚栅格阵列封装 (DSBGA):49 引脚 (YFF)
    • 塑料双列直插式封装 (PDIP):40 引脚 (N) 可用于和 PMS430G2744IN40 相同的采样数量
  • 要获得完整的模块说明,请参见(文献编号:SLAU144)

应用范围

  • 传感器系统
  • 射频传感器前端

All trademarks are the property of their respective owners.

德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功耗微控制器系列由几个器件组成,这些器件针对不同应用特有不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430G2x44 系列是一款超低功耗混合信号微控制器,此微控制器具有 2 个内置 16 位定时器,1 个通用串行通信接口 (USCI),具有集成基准和数据传输控制器 (DTC) 的 10 位模数转换器 (ADC),以及 32 个输入输出 (I/O) 引脚。

典型应用包括传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至一个主机系统。 独立射频 (RF) 传感器前端是另外一个应用领域。

德州仪器 (TI) 的 MSP430 超低功耗微控制器系列由几个器件组成,这些器件针对不同应用特有不同的外设集。 这种架构与 5 种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。 该器件具有一个强大的 16 位 RISC CPU,16 位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。 此数控振荡器 (DCO) 可使器件在不到 1µs 的时间内实现从低功率模式唤醒至激活模式。

MSP430G2x44 系列是一款超低功耗混合信号微控制器,此微控制器具有 2 个内置 16 位定时器,1 个通用串行通信接口 (USCI),具有集成基准和数据传输控制器 (DTC) 的 10 位模数转换器 (ADC),以及 32 个输入输出 (I/O) 引脚。

典型应用包括传感器系统,此类系统负责捕获模拟信号,将之转换为数字值,随后对数据进行处理以进行显示或传送至一个主机系统。 独立射频 (RF) 传感器前端是另外一个应用领域。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MSP430G2x44 混合信号微控制器 数据表 (Rev. C) 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2014年 10月 28日
* 勘误表 MSP430G2744 Microcontroller Errata (Rev. H) PDF | HTML 2021年 6月 28日
应用手册 从 MSP430™ MCU 到 MSPM0 MCU 的迁移指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
用户指南 MSP430F2xx 、MSP430G2xx 系列 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2022年 10月 3日
应用手册 ESD 二极管电流规格 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 从 MSP430F2xx 和 MSP430G2xx 系列迁移到 MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 23日
用户指南 MSP430™ MCU 开发指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 10日
更多文献资料 MSP430TM 开发手册_MSP430 Hands-on Training (Rev. A) 2020年 10月 20日
应用手册 MSP 代码保护功能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 MSP430™ 系统级 ESD 故障排除指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 4月 20日
应用手册 General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
功能安全信息 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
白皮书 手机磁条卡读卡器的实现 2013年 8月 1日
应用手册 Using the Real-Time-Clock Library (Rev. A) 2011年 1月 11日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
开发套件

MSP-TS430DA38 — MSP-TS430DA38 - 适用于 MSP430F2x 和 MSP430G2x MCU 的 38 引脚目标开发板

MSP-TS430DA38 是一款独立的 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy-Bi-Wire(两线制 JTAG)协议对系统内 MSP430 MCU 进行编程和调试。

器件支持:MSP-TS430DA38 开发板支持采用 38 引脚 TSSOP 封装(TI 封装代码:DA)的 MSP430F22xx、MSP430G2x44 和 MSP430G2x55 MCU。

该工具应具有与包含的微控制器相同的 ECCN(出口管制分类编号)分类。有关微控制器的 ECCN 信息,请参阅该器件的数据表。

对德州仪器 (TI) 不同分类(无论是 ECCN 还是 HTS)的任何使用行为均与 TI (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

MSP-FET — MSP MCU 编程器和调试器

MSP-FET 是功能强大的仿真开发工具(通常称为调试探针),可让用户快速开始在 MSP 低功耗微控制器 (MCU) 上进行开发。

它支持通过 JTAG 和 SBW 接口进行编程和实时调试。此外,MSP-FET 还可在计算机的 USB 接口和 MSP UART 间提供反向通道 UART 连接。这为 MSP 编程器提供了一种便捷方法,实现了 MSP 和在计算机上运行的终端之间的串行通信。它还支持使用 BSL(引导加载程序)经由 UART 和 I2C 通信协议将程序(通常称为固件)加载到 MSP 目标中。

USB 接口将 MSP-FET 连接至计算机,而 14 引脚连接器提供对 MSP (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.AH): PDF | HTML
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
软件开发套件 (SDK)

MSP430-SDK 适用于 MSP430 微控制器的 MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
应用软件和框架

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 软件包

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
代码示例或演示

SLAC548 MSP430G2x44 Code Examples

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

MSP-DSPLIB MSP 微控制器的数字信号处理 (DSP) 库

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP-GRLIB MSP 图形库

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
驱动程序或库

MSP430-SMBUS MSP430 SMBUS 库

The System Management Bus (SMBus) is a single-ended simple two-wire bus for lightweight communication. The MSP430 SMBus Library is a royalty-free set of primitives for enabling communication with external devices supporting SMBus like battery chargers, sensors etc. The library is implemented in (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

浏览 下载选项
入门

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ENERGIA — Energia

Energia 是一个开源和社区驱动型集成开发环境 (IDE) 与软件框架。Energia 基于接线框架,为微控制器编程提供了直观的编码环境和由易于使用的功能 API 及库构成的可靠框架。Energia 支持多种 TI 处理器,主要包括可从 LaunchPad 开发生态系统获得的处理器。Energia 是开源产品,源代码可从 github www.github.com/energia/energia 获得。

查看 43oh.com 论坛,获得 Energia 支持

IDE、配置、编译器或调试器

ENERGYTRACE — EnergyTrace 技术

EnergyTrace™ software for MSP430™ MCUs, MSP432™ MCUs, CC13xx wireless MCUs and CC26xx wireless MCUs is an energy-based code analysis tool that measures and displays the energy profile of an application and helps optimize it for ultra-low-power consumption.

As most developers know, it is difficult (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.AS): PDF
IDE、配置、编译器或调试器

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench 提供了一个完整的开发工具链,用于为您选择的目标微控制器构建和调试嵌入式应用。随附的 IAR C/C++ 编译器可为您的应用生成高度优化的代码,而 C-SPY 调试器是一款完全集成的调试器,适用于源代码级调试和反汇编级调试,支持复杂代码和数据断点。

关键组件:

  • 附带项目管理工具和编辑器的集成开发环境。
  • 高度优化 C 和 C++ 编译器。
  • 多文件编译支持。
  • 运行时库。
  • 链接器和库工具。
  • 具有 MSP 仿真器的 IAR C-SPY 调试器,支持在硬件(包括 TI-RTOS)上进行 RTOS 感知调试。
  • MSP-FET 调试器,支持特定 MCU。
  • 支持 (...)
来源:IAR Systems
用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.AS): PDF
线上培训

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

操作系统 (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SafeRTOS 预先认证的安全 RTOS

SAFERTOS® 是专为嵌入式处理器设计的独特实时操作系统。它通过了 TÜV SÜD 的 IEC 61508 SIL3 和 ISO 26262 ASILD 标准的预先认证。SAFERTOS® 是由 WHIS 的专家团队专为安全而设计的,并在全球范围内用于安全关键型应用。WHIS 和德州仪器 (TI) 合作已有十多年。在此期间,WHIS 已将 SAFERTOS® 移植到各种 TI 处理器中,支持所有常用内核,并可按需提供其他架构。SAFERTOS® 针对您的特定处理器/编译器组合进行定制,并随附完整的源代码和设计保证包,在整个设计生命周期中提供完全透明度。许多 WHIS 客户使用 (...)
软件编程工具

MSP430-FLASHER 适用于 MSP430™ 和 SimpleLink™ MSP432™ MCU 的命令行编程器

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

UNIFLASH 适用于大多数 TI 微控制器 (MCU) 和毫米波传感器的 UniFlash

UniFlash is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces and can be run on (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
设计工具

MSP-3P-SEARCH — MSP 第三方搜索工具

TI 与多家公司携手推出适用于 TI MSP 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 MSP 器件加速您的量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。

合作伙伴来自不同的地区,他们为不同的应用提供解决方案,如模块、闪存编程和完整解决方案。您可以根据地区、产品或技术需求选择合适的第三方。

该工具分为两大类 - 应用及闪存编程解决方案和服务。

  • 应用包括不同种类的硬件和软件解决方案,例如模块、完整解决方案或软件服务。
  • 闪存编程解决方案包括来自不同国家/地区的编程服务提供商提供的服务。
参考设计

TIDA-00447 — 24V、100W/30W 双通道无传感器无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-00447 是一款 24V 双通道无刷直流 (BLDC) 电机驱动器参考设计,适用于大型家用电器,可驱动泵和风扇等低压 BLDC 电机,例如驱动洗碗机中的循环泵和排水泵。电机驱动器的功率级分别设计为实现 100W 和 30W 连续运行。30W 驱动基于具有集成功率 MOSFET 的单芯片、低外部元件数三相电机驱动器,并提供专有的无传感器控制方案,以实现连续正弦驱动。它还具有一个集成降压/线性稳压器,可高效地将电源电压降低至 5V 或 3.3V,从而为内外部电路供电。100W 驱动通过分立式方法实现,该方法包含一个 MCU、具有保护和电流检测功能的外部 MOSFET (...)
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.B): PDF
参考设计

TIDM-KEYBOARD — 采用低功耗微控制器的键盘控制器

此参考设计介绍了如何使用 MSP430 实现低成本、高度灵活、模块化的键盘控制器。包含支持 I2C 和 USB 的 MSP430F5529 和 MSP430G2744 示例。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFF) 49 Ultra Librarian
TSSOP (DA) 38 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频