TIDM-LC-WATERMTR

适用于采用扩展扫描接口 (ESI) 的两个 LC 传感器的水表参考设计

TIDM-LC-WATERMTR

设计文件

概述

采用电池供电的水表面临着一个挑战:在消耗尽可能少的电量的同时,持续测量水流量信息。本设计使用的 EVM430-FR6989 采用一个基于 MSP430 FRAM 的微控制器,该控制器可提供 100uA/MHz 有源模式电流和 450nA 待机模式电流,同时支持实时时钟功能,并集成了低功耗模拟和数字外设。此外,该 MCU 可提供几乎无限的写入寿命、快速/低功耗写入和数据灵活性。此参考设计演示了如何使用微控制器上的集成扩展扫描接口 (ESI) 来实现超低功耗(相对于采用外部电路的相同检测方法)。在水表设计中,如果耦合在 LC 旋转检测传感器(已提供)上,那么 ESI 会持续检测推进器的旋转情况,同时微控制器的其余部分处于低功耗模式。该设计通过使用 MSP430 MCU 中集成的 ESI 自动执行测量过程并减少 CPU 参与,这有助于降低总体功耗。

要购买套件,请参阅 EVM430-FR6989 页面。

特性
  • 支持采用 2 个 LC 传感器检测旋转运动(包括旋转方向)
  • 具备可与外部硬件解决方案媲美的超低功耗
  • 用于设置和校准 ESI 的 GUI
  • 方便安装与 MCU 目标板对应的子传感器板
  • 变速电机控制板可利用金属板模拟流动
  • 可提供支持低功耗射频扩展(低于 1GHz 或 2.4GHz ZigBee)的射频插座
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU487.PDF (3055 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRA92.PDF (139 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRA93.ZIP (875 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC582.ZIP (228 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRA94.ZIP (319 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRA95.ZIP (563 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F5528具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430FR6989适用于流量计的旋转感应 MCU,具有扩展扫描接口、128KB FRAM、AES、LCD

数据表: PDF | HTML
USB 集线器

TUSB2046B4 端口 USB 2.0 12Mbps USB 全速集线器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-LC-WATERMTR 适用于采用扩展扫描接口 (ESI) 的两个 LC 传感器的水表参考设计

TIDC583 Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-8-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-LC-WATERMTR 适用于采用扩展扫描接口 (ESI) 的两个 LC 传感器的水表参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc583 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc583/tidc583.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC583. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Gas or Water Meter With 2 LC Sensors Design Guide 2014-8-25
技术文章 采用差分放大器,差异化精密设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026-2-12
应用手册 LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014-8-28
应用手册 Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 2014-8-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频