TIDM-NFC-CE

近场通信 (NFC) 卡仿真参考设计

TIDM-NFC-CE

设计文件

概述

此近场通信 (NFC) 参考设计提供了一个固件示例,用于使用 TRF7970A NFC 收发器实现 NFC 卡仿真应用。此参考设计提供了少量易于使用的应用程序编程接口 (API),使用户能够快速实现 NFC 卡仿真功能。提供了文档、硬件和示例 C 代码,使设计人员能够使用 MSP430 来开发 NFC 卡仿真应用,或轻松移植到所选的其他 MCU。该设计中描述的示例代码可从设计指南下载。

特性
  • 经验证,可与支持 NFC 的常见器件实现互操作
  • 支持对 Type 4A 和 Type 4B 标签平台的 NDEF 格式 RTD 进行仿真
  • 包括一个易于使用的 GUI,用于在各个 NFC 模式之间进行选择
  • 提供灵活的固件结构,支持可配置的 NDEF 消息
  • 提供可用于 MSP-EXP430F5529 和 MSP-EXP430F5529LP 的构建版本
  • 此参考设计已经过测试,包含固件、GUI、原理图和用户指南。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRCM1.PDF (122 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC880.ZIP (726 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCM0.ZIP (208 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCM2.PDF (112 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61222具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 NFC card emulation using the TRF7970A (Rev. B) PDF | HTML 2019-3-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频