TIDM-NFC-EZ430-MODULE

NFC EZ430 读取器模块参考设计

TIDM-NFC-EZ430-MODULE

设计文件

概述

此参考设计为近场通信 (NFC) 模块提供了完整的硬件和固件示例。该模块使用 TI 的 eZ430 UART 连接实现简单接口。固件示例通过读取 ISO15693、ISO14443A、ISO14443B 和 Felica 标签来演示 NFC 读写器功能。与某些评估模块不同,此 NFC 模块专为易于集成到现有应用中而设计。这降低了对开发人员的资源需求,同时仍支持全部功能。

特性
  • UART EZ430 115.2 kbaud 接口
  • 读取 ISO15693、ISO14443A、ISO14443B 和 Felica 标签
  • 模块包含板载 MCU 和栈,以降低对主机 MCU 的需求
  • 即插即用模块,仅需简单通信接口即可使用
  • 防碰撞机制允许一次读取多个 NFC 标签
  • 该设计已通过测试,并包含固件、GUI 软件、硬件设计和应用报告
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRA65.PDF (56 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC574.ZIP (120 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAB8.PDF (82 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRA56.PDF (65 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430G2553具有 16KB 闪存、512B SRAM、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF
其他无线产品

TRF7960TRF7960 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7960ATRF7960A 多协议全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7961TRF7961 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7962ATRF7962A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO15693 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7963ATRF7963A 全集成 13.56MHz RFID 读/写器 IC(符合 ISO14443A/B 标准)

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

SLOC313 — TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
其他无线产品
TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
硬件开发
参考设计
TIDM-NFC-EZ430-MODULE NFC EZ430 读取器模块参考设计

SLOC313 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-7-29
产品
其他无线产品
TRF7970A 多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC
硬件开发
参考设计
TIDM-NFC-EZ430-MODULE NFC EZ430 读取器模块参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc313 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc313/sloc313.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC313. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
应用手册 TRF7970A + MSP430G2xx NFC/RFID Module Reference Design 2014-8-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频