TIDM-NFC-TRANSCEIVER

近场通信 (NFC) 收发器参考设计

TIDM-NFC-TRANSCEIVER

设计文件

概述

此近场通信 (NFC) 参考设计概述了所需元件和布局注意事项,并提供了固件示例,用于在应用中实现 NFC 功能,包括从转发器中提取 NFC 数据交换格式 (NDEF) 数据、实现点对点 (P2P) 连接或模拟 NFC 转发器。NFC 可简化蓝牙和 WiFi 连接,支持交互式消费类显示应用,并统一数据传输格式。所提供的文档、硬件和示例代码,可帮助设计人员使用 MSP430 或所选的其他 MCU 快速实现 NFC 功能。本设计基于 TRF7970ATB 参考设计。

特性
  • 集成 PCB 天线
  • U.FL 连接器允许客户开发并连接自行设计的天线
  • 用于 SPI 代码开发/调试的测试点
  • 板载 +3VDC 至 +5VDC 升压转换器支持在全功率下进行评估
  • 与 NFCLink(完整的 NFC 软件套件)配合使用,可读写 NFC 转发器,以演示点对点 (P2P) 和卡模拟 (CE) 模式
  • 该设计已通过测试,并包含固件、GUI 软件、硬件设计和用户指南
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR503.PDF (118 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC356.ZIP (695 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR502.PDF (118 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS61222具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、5V 固定输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7964ATRF7964A 多协议完全集成的 13.56MHz NFC/RFID 读/写器 IC

数据表: PDF | HTML
其他无线产品

TRF7970A多协议全集成 13.56MHz NFC/RFID 收发器 IC

数据表: PDF | HTML

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频