TIDM-PRINTERPACK

用于 3D 打印机控制的 40 引脚 BoosterPack

TIDM-PRINTERPACK

设计文件

概述

此设计是一款 40 引脚 BoosterPack,包含运行 3D 打印机所需的各种元件。所有 I/O 排针布局合理,并包含固件,使开发者能够立即开始打造自己高性价比的 3D 打印机。  尽管最初的意图是用作控制 3D 打印机的低成本解决方案,但其核心是四个 DRV8825 步进电机驱动器,使 BoosterPack 还能够在需要多个步进电机的任何应用中运行。

特性
  • 四个板载 DRV8825 步进电机驱动器,用于挤出机以及 X、Y 和 Z 电机控制
  • 采用限流技术,用于电机过流情况
  • 三个 CSD18534KCS N 沟道 MOSFET,用于对挤出机电阻器、加热床和风扇进行升压
  • 支持通过多种软件程序测试,包括 Pronterface 和 Repetier
  • µSD 卡插槽,无需主机计算机即可打印
  • 电路设计已通过测试,保护固件、用户指南和设计文件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU544A.PDF (6739 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRCL6.PDF (219 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC877.ZIP (296 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCL7.ZIP (645 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCL5.PDF (65 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

步进电机驱动器

DRV8825具有电流调节功能和 1/32 微步进的 45V、2.5A 双极步进电机驱动器  

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529具有 128KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534KCS采用 TO-220 封装的单路、9.5mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-PRINTERPACK 用于 3D 打印机控制的 40 引脚 BoosterPack
下载选项

TIDC876 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2015-10-18
硬件开发
参考设计
TIDM-PRINTERPACK 用于 3D 打印机控制的 40 引脚 BoosterPack

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc876 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc876a/tidc876a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC876. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 3D Printerpack: 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Design Guide (Rev. A) 2014-12-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频