TIDM-RESLLC-DCDC

谐振 LLC 半桥 DC/DC 转换器

TIDM-RESLLC-DCDC

设计文件

概述

此设计是一款 300W 数字控制谐振 LLC 半桥 DC/DC 转换器,并增加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑因其固有的高效率而备受重视,这一优势源于高频、低损耗的谐振开关。然而,这种电源转换器的实现可能具有挑战性,因为其控制理论基于转换器的频率调制,而非更常见的占空比调制。该设计通过逐步指导用户理解谐振 LLC 半桥转换器的复杂性,融合软件和硬件设计方法,实现完整的高性能转换器。C2000™ Piccolo™ 微控制器是该设计的数字控制器,使谐振转换器能够在宽负载范围内以高于 90% 的效率运行,峰值效率超过 93%。

特性
  • 基于微控制器的全数字控制谐振 LLC 半桥 DC/DC 转换器
  • 375-405V 直流输入,12V 直流输出,额定输出电流 25A (300W)
  • 宽负载范围内效率 >90%,峰值效率 >93%
  • 支持同步整流,提高电源效率
  • 整个负载范围内实现零电压开关 (ZVS),提高效率和可靠性
  • 用于初步设计评估的便捷 GUI,以及用于更深入评估的详细分步文档

注意:该电路板的软件可在 controlSUITE™ 软件包中找到。通过 ti.com/controlsuite 下载 controlSUITE。安装后,导航至“Development Tools -> Digital Power”部分下的“High Voltage LLC Resonant Developer's Kit”。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU257.PDF (1515 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU256.PDF (1374 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR458.ZIP (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR459.PDF (2313 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDC318.ZIP (442 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR457.PDF (94 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS795具有使能功能的 500mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Software Design Guide 2014-3-14
* 设计指南 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Hardware Design Guide 2014-3-14
更多文献资料 Resonant LLC Half-Bridge DC/DC Converter Quick Start Guide 2014-3-14
更多文献资料 Designing an LLC Resonant Half-Bridge Power Converter 2011-7-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频