TPS795
- 具有使能功能的 500mA 低压降稳压器
- 提供固定和可调节版本
- 高 PSRR(频率为 10kHz 时 50dB)
- 低噪声
- 33µVRMS(旧芯片)
- 78µVRMS(新芯片)
- 与 1µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
- 出色的负载和线路瞬态响应
- 低压降:110mV(典型值)
- 6 引脚 SOT-223 封装和 3mm × 3mm VSON 封装
- 有关更新的器件产品组合,请参阅 TPS7A90
TPS795 低压降 (LDO)、低功耗、线性稳压器具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动能力以及出色的线性和负载瞬态响应,采用 6 引脚 SOT-223 封装和 3mm × 3mm VSON 封装。TPS795 在输出端使用小型 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作。TPS795 提供低压降电压(例如 500mA 时为 110mV)。对于诸如便携式射频电子器件等使用噪声敏感模拟组件的应用,它们将从高 PSRR、低噪声和快速响应时间等特性中受益。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS795 超低噪声、高 PSRR、快速、射频、500mA 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2026年 2月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO
The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs). This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.
用户指南:
PDF
评估板
TPS79501DRBEVM — 用于 TPS79501 单路输出 LDO 的评估模块
TPS79501DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON-8) 封装的 TPS79501 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器进行评估。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCQ) | 6 | Ultra Librarian |
| VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。