TIDM-SERVER-PWR-MON

单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)

TIDM-SERVER-PWR-MON

设计文件

概述

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量应用。该 EVM 具有测量以下参数的内置支持:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电压 THD、电流 THD、基本电压、基本电流、基本功率、直流电压、直流电流和直流有功功率。它可以检测在直流或交流模式下工作的输入电压。它还具有补偿线阻和 EMI 滤波电容器效应的功能,以确保在将 EMI 滤波器连接到输入端时,电压和功率的读数与外部仪表的读数匹配。

特性
  • 测量有功功率、无功功率和视在功率以及功率因数,准确度超过 0.5%
  • 每 4 个交流周期或 80ms 更新一次读数
  • 将测量值自动报告给 UART
  • 支持交流与直流的自动切换和测量
  • 能够进行 EMI 电容器和线阻补偿
  • 无需单独进行直流校准
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU454A.PDF (6738 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAC7.PDF (125 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRAC4.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAC5.ZIP (295 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC597.ZIP (305 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAC8.ZIP (198 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAC6.PDF (339 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430I2020具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存和 1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2021具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2030具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2031具有 3 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2040具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、16KB 闪存、1KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2041具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

EVM430-I2040S — 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

此设计采用 MSP430 MCU 实现高精度单相嵌入式计量应用。该 EVM 具有测量以下参数的内置支持:交流电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数、电压 THD、电流 THD、基本电压、基本电流、基本功率、直流电压、直流电流和直流有功功率。它可以检测在直流或交流模式下工作的输入电压。它还具有补偿线阻和 EMI 滤波电容器效应的功能,以确保在将 EMI 滤波器连接到输入端时,电压和功率的读数与外部仪表的读数匹配。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-SERVER-PWR-MON 单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-I2040S 用于辅助计量的 MSP430I240 评估板

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDM-SERVER-PWR-MON 单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)

软件开发

支持软件

TIDC596 — Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-SERVER-PWR-MON 单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)

TIDC596 Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-8-27
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-SERVER-PWR-MON 单相位和 DC 仪表计量(服务器功率监视器)

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc596 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc596/tidc596.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC596. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 2014-8-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频