TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST

设计文件

概述

本参考设计展示了一种用于驱动中压三相无刷直流 (BLDC) 和无刷交流 (BLAC) 电机的电机控制解决方案,这类电机通常被称为永磁同步电机 (PMSM),方案采用 C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M 微控制器DRV8312 三相电机驱动器。此参考设计采用 InstaSPIN-FOC 磁场定向控制技术以及 InstaSPIN-MOTION 速度和位置控制技术。借助德州仪器 (TI) 的 InstaSPIN 技术,各种技能水平的设计人员都可以实现具有强大运动功能的高性能、高能效、经济高效、无传感器磁场定向控制平台。应用包括用于驱动泵、门、升降机、风扇以及工业和消费类机器人和自动化的低于 50V 和 3.5A 的同步电机。

特性
  • 三相电机逆变器支持高达 50V 和 3.5A(连续),非常适合旋转中压电机
  • 通过 InstaSPIN™ 磁场定向控制技术实现的无传感器电机控制(包含在 C2000™ InstaSPIN™ TMS320F28069M 微控制器中)
  • 利用 C2000 InstaSPIN TMS320F28069M 微控制器上包含的 InstaSPIN-MOTION 技术,加速、定位和规划高级移动
  • 旋转无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM) 或无刷交流 (BLAC) 电机
  • 全功能评估板包括 NEMA17 55W 电机、操作软件、硬件设计文件、快速入门图形界面和分步说明文档

注:该电路板的软件和文档可在 Motorware™ 软件包中找到。Motorware 下载地址:ti.com/Motorware。安装后,导航至“Resources -> DRV 8301 Drive”。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR671.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDR670.PDF (181 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车车身和照明 MCU

TMS320F28069M-Q1具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8312具有集成 FET、70V 最大电压、6.5A 峰值电流的三相电机驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54160具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TL1963A具有反向电流和反向电压保护功能的 1.5A、20V 超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28068M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28069M具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

SPRCAD8 — Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 三相无刷/PMSM(永磁同步电机)大电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 具有 SPI 的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

SPRCAD8 Motorware Software for InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION Technologies

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-3-2
硬件开发
参考设计
TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC 三相无刷/PMSM(永磁同步电机)大电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI 具有 SPI 的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-HC-SPI-INST 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 高电流电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC-INST 具有 InstaSPIN 软件的三相无刷/PMSM 低电流电机控制解决方案

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sprcad8 or www.ti.com.cn/lit/xx/sprcad8/sprcad8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SPRCAD8. Please update any bookmarks accordingly.

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频