TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

低成本单相/双相隔离式电量测量参考设计

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

设计文件

概述

该设计实现了低成本单相或双相电量测量解决方案。该设计将小型计量 MCU 与主机 MCU 分开,从而提供对交流电源的保护并将电能测量功能隔离,使其不受其他软件的影响。小型低成本计量 MCU 可实现 IEC/ANSI 1 类精度,并可计算有功和无功功率及能量。该设计使用电流互感器传感器来实现单相和双相测量。也可轻松修改为使用分流电阻传感器进行单相测量。

特性
  • 具有 IEC/ANSI 1 类精度的低成本单相/双相电量测量
  • 计量和主机之间的 4KV 峰值隔离确保电源和计量子系统与其他子系统隔离
  • 计量 MCU 的小型 28 引脚 TSSOP 封装可减小布板空间并简化布局,从而更大限度地降低 PCB 复杂性。
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 计量 MCU 具有低功耗,可降低电源成本
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU185A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRAY5.PDF (244 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAY6.ZIP (257 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDC674.ZIP (244 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAY7.ZIP (460 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRAY4.PDF (129 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54013.5V 至 42V 输入 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7220A双通道 2/0 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7221A双通道 1/1 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638具有 256KB 闪存、16KB SRAM、12 位 ADC、12 位 DAC、比较器、DMA、160 段 LCD 和 USB 的 20MHz MCU

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2041具有 4 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 低成本单相/双相隔离式电量测量参考设计

TIDC673 Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2019-10-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 低成本单相/双相隔离式电量测量参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc673 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc673b/tidc673b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC673. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 低成本单相或两相隔离式电量测量参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-5-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频