TIPA-050050

采用 TPS65313-Q1 PMIC 的 AWR1843 和 AWR1642 电源设计

TIPA-050050

设计文件

概述

此电源设计介绍了用于为 AWR1843 或 AWR1642 雷达传感器供电的优化型电源管理 IC (PMIC)。本技术参考手册可用作 TPS65313-Q1 默认编程的 EEPROM 配置的参考。本文档展示了与 TPS65313-Q1 PMIC 和 AWR18x/16x 雷达器件的典型连接。

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车毫米波雷达传感器

AWR1642集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器

数据表: PDF | HTML
汽车毫米波雷达传感器

AWR1843集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65313-Q1适用于汽车应用的高压 PMIC

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS65653-Q1具有集成开关的汽车类 4MHz、双路 3A 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS65313-Q1 Technical Reference Manual 2020-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频