TPS65653-Q1
- 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
- 输入电压:2.8V 至 5.5V
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 输出电压:1V 至 3.36V
- 最大输出电流为每相 3A
- 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
- 4MHz 开关频率
- 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
- 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 可编程电源正常信号 (PGOOD)
- 外部时钟输入以同步开关
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
- 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装
TPS65653-Q1 设计用于为雷达等噪声敏感型 应用提供严格的电源规范。该器件包含两个降压直流/直流转换器以及通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)操作可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。TPS65653-Q1 支持远程电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。
TPS65653-Q1 器件支持可编程启动和关断延迟与排序(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65653-Q1 双路 3A 降压转换器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 3月 26日 |
| 应用手册 | TI mmWave Radar sensor硬件外设设计参考 | 2021年 9月 8日 | ||||
| 应用手册 | TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 | 2020年 1月 27日 | ||||
| 用户指南 | TPS6565342-Q1 Technical Reference Manual | PDF | HTML | 2019年 3月 25日 |
设计与开发
电源解决方案
了解包含 TPS65653-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHD) | 28 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。