TPS65313-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C,T A
- 支持最高 ASIL-C (ISO 26262) 和 SIL-2 (IEC 61508) 的系统级功能安全要求
- 同步降压前置稳压器 (BUCK1)
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 输出电流高达 3.1A
- 工厂可选输出电压:3.3V 或 3.6V
- 同步降压稳压器 (BUCK2)
- 固定输入电压:3.3V 或 3.6V
- 输出电流高达 2A
- 工厂可选输出电压:1.2V、1.25V、1.8V 或 2.3V
- 同步升压转换器 (BOOST)
- 3.3V 或 3.6V 固定输入电压
- 输出电流高达 600mA
- 输出电压为 5V
- 锁相环 (PLL)
- 输出频率约为 2.2MHz
- SYNC_IN 引脚支持调制或非调制外部时钟
- 适用于所有稳压器
- 软启动功能
- 独立电压监控和诊断
- 过流、过载 、过压、欠压和热保护
- 内部环路补偿
- 通过集成自适应随机扩频 (ARSS) 调制实现稳压器开关时钟
- 关断状态下静态电流为 3µA
- SPI 可用于控制和诊断
- 两个通用外部电压监控器
- 用于 MCU 或 DSP 的集成式问答看门狗和复位监控器
- 具有 0.5mm 间距的热增强型 40 引脚 VQFNP 封装
TPS65313-Q1 器件是一款电源管理 IC (PMIC),满足由 MCU 控制或 DSP 控制的汽车、工业、机械或交通运输系统的要求。通过集成常用功能,该器件有助于降低布板空间和系统成本。
该器件包括一个宽输入电压同步降压稳压器 (BUCK1),并整合了一个低压 (LV) 降压稳压器 (BUCK2) 和一个升压转换器 (BOOST),后两个器件均由宽输入电压降压稳压器 (BUCK1) 供电。该器件在关断状态下具有低静态电流,用于在系统固定连接到电源时减少电流消耗。 所有输出均受过压、过载和过热保护。
更多信息
可提供功能安全信息和其他信息。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS65313-Q1适用于汽车应用的宽输入电压电源管理 IC 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 11月 7日 |
| 应用手册 | TI mmWave Radar sensor硬件外设设计参考 | 2021年 9月 8日 | ||||
| 用户指南 | TPS65313-Q1 Technical Reference Manual | 2020年 3月 5日 | ||||
| 应用手册 | TPS65313-Q1 and TPS65653-Q1 LDO free power solution for AWR1642/AWR1843 | 2020年 1月 27日 | ||||
| 应用手册 | TPS65313-Q1 CISPR-25 EMC Measurement Report | 2018年 3月 21日 |
设计与开发
电源解决方案
了解包含 TPS65313-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。
评估板
TPS65313-EVM — TPS65313-Q1 高压电源管理 IC 评估模块
TPS65313-Q1 器件是一款适用于汽车级安全相关应用的电源管理集成电路 (PMIC)。该器件集成了高压非电池电源降压稳压器 (HV BUCK1)、低压降压稳压器 (LV BUCK2) 和 5V 升压稳压器 (BOOST)。TPS65313-Q1器件具有多种保护功能,如独立电压监控、过热保护、看门狗功能和内置的模数诊断测试。
设计工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFNP (RWG) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。