TIPA-050074

采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM261x 电源设计

TIPA-050074

概述

该电源设计可作为将 TPS65386x-Q1 电源管理 IC (PMIC) 集成到面向功能安全 (FuSa) 的 AM261x Sitara™ 处理器供电的安全相关汽车系统中的参考指南。

特性
  • 详细介绍了支持 AM261x MCU 所需的电源树设计
  • 提供集成的 3.3V 和 5V 线性稳压器
  • 包括用于为 VCORE 供电的外部降压转换器的降压/升压前置稳压器级
  • 支持通过 GPIO 引脚(例如 TPS62903-Q1 降压转换器的使能引脚)控制外部外设
  • 提供看门狗和错误信号监控 (ESM) 支持,以帮助满足安全要求
  • 可选集成线性稳压器,用于为传感器和接口等外设供电
  • 可选诊断引脚,用于内部信号监控和冗余
DC/DC converters
TPS62903-Q1 具有 165°C 结温的 3V 至 18V、3A 汽车类低 IQ 同步降压转换器

 

多通道 IC (PMIC)
TPS653860-Q1 适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC)

 

实时电机控制和自动化 MCU
AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
设计指南 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM261x 电源 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持