TPS653860-Q1

正在供货

适用于安全相关应用的汽车级 2.3V 至 36V、2.8A 电源管理 IC (PMIC) 器件

TPS653860-Q1

正在供货

产品详情

Processor supplier Infineon, NXP, Renesas, Texas Instruments Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 7 LDO 6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 36 Iout (max) (A) 2.8 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Automotive qualified, Diagnostics, SPI Interface, Safety power supply, Spread Spectrum, Wide VIN Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
Processor supplier Infineon, NXP, Renesas, Texas Instruments Product type Microcontrollers Regulated outputs (#) 7 LDO 6 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 36 Iout (max) (A) 2.8 Configurability Factory programmable, Software configurable TI functional safety category Functional Safety-Compliant Features Automotive qualified, Diagnostics, SPI Interface, Safety power supply, Spread Spectrum, Wide VIN Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switching frequency (typ) (kHz) 2200
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² (12.5 mm × 8.1 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型(目标,在器件发布时确认)
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求的文档
    • 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 输入电压范围
    • 5V 至 36V(初始上电)
    • 3.5V 至 36V(初始上电后正常运行),工作电压限制为 2.3V
  • 输出电源轨
    • 同步降压/升压前置稳压器具有可配置的展频,4.3V、5V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
      • 降压模式下为 2.8A(选项 0 型号)
      • 降压模式下为 1.5A(选项 1 型号)
    • 四 LDO:1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V、5V,旁路或电压监控模式。每个 LDO 都具有独立的可配置电流限制。
      • LDO1 和 LDO2:最高 600mA 的低 IQ
      • LDO3 和 LDO4:低噪声、低 IQ、1% 精度,高达 225mA
    • 用于传感器或外设电源的两个受保护 LDO:PLDO1 和 PLDO2
      • 可针对跟踪模式或固定输出/VMON 模式(可配置为 1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V 或 5V,最大电流为 200mA)进行配置
      • 机箱短路 (-2V) 和电源 (+36V) 保护
  • 电源序列控制:
    • 可配置的上电和断电序列(NVM 默认值包括输出电压)
    • 可包括输出轨、外部电压监控器和外部使能信号
  • 监控、保护和诊断
    • 监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
    • 两个外部电压监测器(引脚)
    • 通过独立的电流限制对所有稳压器输出进行保护
    • 所有稳压器均具有独立的过热预警和关断保护
    • 看门狗:可配置为打开和关闭窗口或问答
    • 错误信号监控器 (ESM) 用于监控 MCU 错误输出(PWM 和电平模式)
    • 用于器件和系统保护的 SAFE 状态
    • 用于内部振荡器的时钟监控器
    • 模拟和逻辑内置自检 (BIST)
    • 对非易失性存储器 (NVM)、器件配置寄存器和 SPI 通信进行 CRC
    • 诊断输出引脚:将模拟和数字信号多路复用至 MCU ADC 和输入
  • 比较模块:2 个通道可配置为通用比较器,或多达 4 个通道用于电压监测
  • 用于唤醒和测量的计时器(低 IQ),范围为 64µs 至 203.6 天
  • 用于配置、状态和错误报告的 SPI
  • 复位输出 (NRST)、用于在检测到故障中断输出 (NINT) 时指示系统安全状态的两个可配置安全输出 (SAFE_OUTx),以及电源正常输出 (PGOOD)
  • 二可配置唤醒引脚 (WAKEx)
  • 48 引脚 HTSSOPPowerPAD™ IC 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全合规型(目标,在器件发布时确认)
    • 专为功能安全应用开发
    • 有助于使 ISO 26262 系统设计符合 ASIL D 要求的文档
    • 可满足 ASIL D 要求的系统功能和硬件完整性
  • 输入电压范围
    • 5V 至 36V(初始上电)
    • 3.5V 至 36V(初始上电后正常运行),工作电压限制为 2.3V
  • 输出电源轨
    • 同步降压/升压前置稳压器具有可配置的展频,4.3V、5V、6V 或 6.8V 以及低 IQ 模式,具有以下选项:
      • 降压模式下为 2.8A(选项 0 型号)
      • 降压模式下为 1.5A(选项 1 型号)
    • 四 LDO:1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V、5V,旁路或电压监控模式。每个 LDO 都具有独立的可配置电流限制。
      • LDO1 和 LDO2:最高 600mA 的低 IQ
      • LDO3 和 LDO4:低噪声、低 IQ、1% 精度,高达 225mA
    • 用于传感器或外设电源的两个受保护 LDO:PLDO1 和 PLDO2
      • 可针对跟踪模式或固定输出/VMON 模式(可配置为 1.0V 至 1.8V(步长为 50mV)、2.5V、3.0V、3.3V 或 5V,最大电流为 200mA)进行配置
      • 机箱短路 (-2V) 和电源 (+36V) 保护
  • 电源序列控制:
    • 可配置的上电和断电序列(NVM 默认值包括输出电压)
    • 可包括输出轨、外部电压监控器和外部使能信号
  • 监控、保护和诊断
    • 监控所有稳压器输出、电池电压和内部电源的欠压和过压情况
    • 两个外部电压监测器(引脚)
    • 通过独立的电流限制对所有稳压器输出进行保护
    • 所有稳压器均具有独立的过热预警和关断保护
    • 看门狗:可配置为打开和关闭窗口或问答
    • 错误信号监控器 (ESM) 用于监控 MCU 错误输出(PWM 和电平模式)
    • 用于器件和系统保护的 SAFE 状态
    • 用于内部振荡器的时钟监控器
    • 模拟和逻辑内置自检 (BIST)
    • 对非易失性存储器 (NVM)、器件配置寄存器和 SPI 通信进行 CRC
    • 诊断输出引脚:将模拟和数字信号多路复用至 MCU ADC 和输入
  • 比较模块:2 个通道可配置为通用比较器,或多达 4 个通道用于电压监测
  • 用于唤醒和测量的计时器(低 IQ),范围为 64µs 至 203.6 天
  • 用于配置、状态和错误报告的 SPI
  • 复位输出 (NRST)、用于在检测到故障中断输出 (NINT) 时指示系统安全状态的两个可配置安全输出 (SAFE_OUTx),以及电源正常输出 (PGOOD)
  • 二可配置唤醒引脚 (WAKEx)
  • 48 引脚 HTSSOPPowerPAD™ IC 封装

TPS65386x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。

TPS65386x-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

可提供功能安全文档。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS653860/61-Q1 适用于安全相关应用的电源管理 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-10-31
应用手册 使用 F29x 实现直流/直流转换器的功能安全目标 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-8
设计指南 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 F29x 电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-26
设计指南 采用 TPS653860-Q1 且适用于安全相关应用的 AM263Px 电源 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-2

设计与开发

电源解决方案

了解包含 TPS653860-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

AM261-SOM-EVM — AM261x 模块上控制系统 (SOM) 评估模块

AM261-SOM-EVM 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。模块上系统设计具有三个 120 引脚高速、高密度连接器,非常适合初始评估和快速原型设计。使用 AM261-SOM-EVM 进行评估时,需要 XDS110ISOEVM,该产品可以与 AM261-SOM-EVM 捆绑在一起,也可以单独购买。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM 评估模块

若要评估 F29H85X-SOM-EVM,需要单独购买 XDS110ISO-EVM 调试探头。

可以选择单独购买 HSEC180ADAPEVM 和 TMDSHSECDOCK,从而向后兼容基于 controlCARD 的平台。

F29H85X-SOM-EVM 是一款适用于 TI C2000™ MCU 系列 F29H85x 和 F29P58x 器件的评估和开发板。此模块上系统设计非常适用于初始评估和原型设计。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS65386001Q1EVM — TPS653860-Q1 评估模块

TPS65386xxx-Q1 器件是一款多轨电源,旨在为安全相关应用中的微控制器、传感器、收发器和外设供电。该器件支持采用双核锁步和其他多核架构的功能安全微控制器。TPS65386xxx-Q1 器件集成了多个电源轨,可为 MCU、CAN、以太网或 FlexRay 收发器、外部传感器和其他外设器件供电。带有内部 FET 的降压/升压转换器将输入电池电压转换为预稳压输出,从而为其他稳压器和系统负载供电。该器件支持通过 WAKEx 引脚从两个外部源唤醒,这些引脚与电源基准或数字信号电平兼容,还支持基于集成式旋转计数器的唤醒和基于集成式低功耗计时器的唤醒。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
驱动程序或库

PMIC-RTOS-DRIVERS — 德州仪器 (TI) 电源管理 IC 所用的 RTOS 和裸机驱动程序

This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS65386X-GUI — TPS65386x-GUI Graphical User Interface (GUI)

Graphical user interface used to communicate with the TPS65386x-Q1 PMIC through SPI and evaluate device functionality and performance.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP41078 — 采用 GaN HEMT 的高压转低压直流/直流转换器参考设计

此参考设计介绍了一款采用 650V 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT)的 3.5kW 高压转低压直流/直流转换器。采用 LMG3522R030 作为初级开关可使该转换器在高开关频率下工作。在此设计中,转换器使用了尺寸更小的变压器。为了轻松满足有源钳位金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热性能要求,转换器使用了双通道有源钳位电路。

支持的产品和硬件
参考设计

PMP41139 — 3.5kW,800V 至 14V DC/DC 转换器参考设计

此参考设计介绍了一款采用 650V 氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 的 3.5kW 800V 至 14V 直流/直流转换器。该转换器使用堆叠半桥 (SHB) 拓扑,能够使用 650V GaN HEMT 在 800V 下工作。采用 LMG3522R030 作为初级开关可使该转换器在高开关频率下工作。在此设计中,转换器使用了尺寸较小的变压器。为了轻松满足有源钳位金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热性能要求,转换器使用了双通道有源钳位电路。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020079 — 区域参考设计

该参考设计演示了下一代区域控制模块的主要功能,包括配电、负载驱动和车载网络。该设计的亮点包括功能安全合规型 PMIC 和微控制器 (MCU) 设计、具有理想二极管控制器的冗余电源管理以及用于安全配电的智能电子保险丝。该设计还具有区域控制模块中预期的各种负载驱动选项,例如高侧驱动器、电机驱动器、可配置驱动器和 D 类音频放大器。该区域参考设计展示了各种通信协议(如以太网、CAN 和 LIN),并支持汽车网络技术(例如以太网 AVB、10BASE-T1S 和 CAN FD Light)的新兴趋势。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-020106 — 机电制动 (EMB) 参考设计

机电制动 (EMB) 是一种新型制动技术,旨在实现汽车的电气化和智能,为高级自动驾驶提供更低的总体成本、更快的响应和更精确的操作。该参考设计展示了一种完整的功能 EMB 设计。本指南中说明了硬件、软件和功能安全设计。由于电动助力转向 (EPS) 与 EMB 的关键元件非常相似,因此该参考设计也适用于 EPS。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDM-02014 — 大功率、高性能汽车类 SiC 牵引逆变器参考设计

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (TI) 和 Wolfspeed 开发的基于 SiC 的 800V、300kW 牵引逆变器系统参考设计,该参考设计为 OEM 和设计工程师创建高性能、高效率的牵引逆变器系统并更快地将其推向市场提供了基础。该解决方案展示了 TI 和 Wolfspeed 的牵引逆变器系统技术(包括用于驱动 Wolfspeed SiC 电源模块、具有实时可变栅极驱动强度的高性能隔离式栅极驱动器)如何通过降低电压过冲来提高系统效率。隔离式栅极驱动器与 TI 的隔离式辅助电源解决方案配合使用,可显著减小 PCB 的大小,具体来说,PCB 面积缩小 2 倍以上,高度低于 4mm (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (DCA) 48 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频