TIPD117

12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统参考设计

TIPD117

设计文件

概述

此 TI 精密验证设计为 12 位 1-MSPS 单电源双通道同步数据采集系统提供了原理、组件选择、仿真、PCB 设计和测量细节。针对处于 2 KHz 输入频率时的 4.5 V 差分信号,此电路可达到 73 dB SINAD。差动输入可拥有宽泛的共模电压。此电路包含一个低阻抗缓冲器、低通 RC 滤波器和带有内部基准的 12 位同步双采样 SAR ADC

特性
  • 12 位双通道同步数据采集(1-MSPS 吞吐量)
  • 72dB SNR、85dB THD、71.5dB SINAD 交流性能
  • ±4.5 V 差分输入电压信号
  • 备选组件以及针对 16 位和 14 位性能升级而显示的测量结果
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR275.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC009.ZIP (306 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLAC587.ZIP (473 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR274.PDF (71 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

全差分放大器

THS4521极低功耗轨到轨输出全差分放大器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531双超低功耗 0.25mA、RRO、全差分放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS725412 位、1MSPS、双路、同步采样差分 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS7854双路、差分输入、1MSPS、14 位、同步采样 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8354双路 700kSPS 16 位、同步采样 SAR 模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC010 — TIPD117 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD117 12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统参考设计

TIDC010 TIPD117 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-10-21
硬件开发
参考设计
TIPD117 12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc010 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc010/tidc010.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC010. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015-11-10
模拟设计期刊 闭环电机控制:旋转分解器及编码器介绍 英语版 2014-6-6
用户指南 TIPD117 Verified Design Reference Guide 2013-6-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频