TIPD149

用于实现最低失真和噪声的功耗优化的 16 位 1MSPS 数据采集模块参考设计

TIPD149

设计文件

概述

此 TI 验证设计实现了高精度 16 位 1MSPS 数据采集系统,适用于需要前端具有超低失真和超低噪声的数字音频等应用。该电路采用高性能逐次逼近型寄存器模数转换器 (SAR ADC) 并经过优化,从而提供出色的动态性能并避免过多功耗。

特性
  • 验证设计包含原理、组件选择、TINA-TI 仿真、Altium 原理图、PCB 布局和测量结果
  • 16 位 SAR ADC,具有 1MSPS 的采样率和 4.096V 的满量程输入范围 (FSR)
  • 针对交流性能进行优化:
    • -110dB 测量 THD
    • 91.6dB 测量 SNR
    • 小于 ±0.5LSB INL
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR918.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC521.ZIP (528 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC205.ZIP (1095 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR917.PDF (32 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS4281超低功耗、高速、轨到轨输入/输出、电压反馈运算放大器

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF32404.096V、4ppm/°C、100µA 6 引脚 SOT-23 系列(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA836超低功耗、轨到轨输出、负轨输入 VFB 运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8860具有单端输入、SPI 和菊花链的 16 位、1MSPS、单通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA333微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC522 — TIPD149 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD149 用于实现最低失真和噪声的功耗优化的 16 位 1MSPS 数据采集模块参考设计
下载选项

TIDC522 TIPD149 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-7-22
硬件开发
参考设计
TIPD149 用于实现最低失真和噪声的功耗优化的 16 位 1MSPS 数据采集模块参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc522 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc522/tidc522.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC522. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
技术文章 When to use an amplifier with rail-to-rail inputs – and what to watch out for PDF | HTML 2016-6-30
用户指南 Power-Optimized 16-Bit 1-MSPS Data Acquisition Block Design Guide 2013-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频