REF3240
- 出色的指定温漂性能:
- 0°C 至 +125°C 范围内为 7ppm/°C(最大值)
- -40°C 至 +125°C 范围内为 20ppm/°C(最大值)
- 微型封装:SOT23-6
- 高输出电流:±10mA
- 高精度:0.01%
- 低静态电流:110µA
- 低压降:5mV
REF32xx 是一款低漂移、微功耗、低压降的精密电压基准系列芯片,采用 SOT23-6 封装。
REF32xx 的小尺寸和低功耗(最大 130µA)使该器件非常适合便携式和电池供电应用。本电压基准可在任意电容负载下均保持稳定。
在空载条件下,REF32xx 正常工作所需的输入电源电压仅需高于输出电压 5mV。所有型号的额定宽工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 4ppm/°C、100µA、SOT23-6 串联电压基准 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2026年 4月 23日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点