TIPD153

单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计

TIPD153

设计文件

概述

此 TI 认证设计使用 DAC8760ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。此设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试所需的外部保护电路,且附带了 IEC61000-4 测试结果。这种保护电路不会给电压或电流输出性能带来负面影响,两种输出的总不可调整误差 (TUE) 均 <0.1%。

特性
  • 16 位分辨率数字输出电压和电流工业输出驱动器
  • ±15 V 电源、±10V 和 0 mA 到 24 mA 输出
  • 电压和电流输出的总不可调整误差 (TUE) 均 <0.1%
  • 使用 ISO7641 进行电流隔离
  • 已通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试
  • 附带 IEC 61000-4 测试套件的测试结果。
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR347.PDF (64 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC242.ZIP (500 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC203.ZIP (636 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR346.PDF (108 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8750适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7641FC四通道、3/1、25Mbps、默认输出低电平数字隔离器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7750适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 增强型评估模块

此 TI 认证设计使用 DAC8760ISO7641 实现了隔离式单通道工业电压与电流输出模块。这种电路采用通过数字方式控制的电压或电流输出,可根据 DAC8760 的内部寄存器设置来产生标准的 0-20mA、0-24mA、4-20mA、0-5V、+/-5V、0-10V 和 +/-10V 输出。此设计包括通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试所需的外部保护电路,且附带了 IEC61000-4 测试结果。这种保护电路不会给电压或电流输出性能带来负面影响,两种输出的总不可调整误差 (TUE) 均 <0.1%。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00559 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计 TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00559 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计 TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器,隔离式,经 EMC/EMI 测试参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Single-Channel Industrial Voltage and Current Output Driver Design Guide 2013-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频