TIDA-00559

具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计

TIDA-00559

设计文件

概述

TIDA-00559 为工业传感器和发送器提供通用模拟输出 (AO)。它基于 16 位 DAC 并使用单路输出。该公共输出是用户可配置的(0 至 10V 或 4 至 20mA)。借助专用保护电路,可在恶劣的工业环境中使用,该保护电路可承受高达 1kV/40Ω 的差分模式浪涌脉冲(根据 IEC61000-4-5 标准)。隔离式数字接口便于电路板配置和评估。

特性
  • 基于 16 位 DAC 的模拟输出传感器接口
  • 公共输出引脚,可选择作为电压或电流输出:
    • 0V 至 10V(加上 10% 的超范围),最小负载 ≥ 1kΩ
    • 4mA 至 20mA(0mA 至 24mA),最大负载 ≤ 320Ω
  • 设计满足 EN 61000-4-5 标准:±1kV,40Ω,8/20μs,DM
  • 配置和评估接口:隔离式 4 线 SPI
  • 电源输入:15V 至 35V 反极性保护
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK2.PDF (19546 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKV1.PDF (332 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKV6.PDF (332 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKV0.PDF (72 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKV4.ZIP (882 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRKV5.ZIP (926 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBY0.ZIP (423 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKV2.PDF (1111 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKV3A.PDF (1169 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKU9.PDF (409 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7641FC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA170单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 增强型评估模块

TIDA-00559 为工业传感器和发送器提供通用模拟输出 (AO)。它基于 16 位 DAC 并使用单路输出。该公共输出是用户可配置的(0 至 10V 或 4 至 20mA)。借助专用保护电路,可在恶劣的工业环境中使用,该保护电路可承受高达 1kV/40Ω 的差分模式浪涌脉冲(根据 IEC61000-4-5 标准)。隔离式数字接口便于电路板配置和评估。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00559 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计 TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器(隔离型,通过 EMC/EMI 测试)参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00559 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计 TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器(隔离型,通过 EMC/EMI 测试)参考设计

软件开发

支持软件

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC DAC8760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
硬件开发
参考设计
TIDA-00559 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计
评估板
DAC7760EMC-EVM DAC7760 增强型评估模块 DAC7760EVM DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块 DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块 DAC8760EVM DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 2018-8-13
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
精密 DAC (≤10 MSPS)
DAC7760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 12 位、单通道、可编程电流/电压输出 DAC DAC8760 适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC
硬件开发
参考设计
TIDA-00559 具有浪涌保护功能的组合电压/电流输出参考设计
评估板
DAC7760EMC-EVM DAC7760 增强型评估模块 DAC7760EVM DAC7760EVM - 用于 12 位可编程电流和电压输出 DAC 的评估模块 DAC8760EMC-EVM DAC8760 增强型评估模块 DAC8760EVM DAC8760EVM - 用于 16 位可编程电流/电压输出 DAC 的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sboc433 or www.ti.com.cn/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Combined Voltage and Current Output With Surge Protection Reference Design 2016-11-18

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIPD119 适用于工业应用中模拟输出的电压和电流输出端子参考设计 TIPD153 单通道工业电压和电流输出驱动器(隔离型,通过 EMC/EMI 测试)参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频