TIPD158

Loop-powered 4-mA to 20-mA transmitter EMC and EMI-tested reference design

TIPD158

设计文件

概述

This certified reference design implements a 12-bit loop-powered, or 2-wire, transmitter using DAC7311, OPA317 and TL431B. The design includes a protection circuit that provides immunity to the IEC61000-4 test suite. The design also includes a circuit to rectify a reverse polarity supply voltage. The protection circuit and rectifier do not negatively affect the current output performance, resulting in <0.2% total unadjusted error (TUE).

This design is applicable for industrial automation and process control applications requiring a low-cost solution for two-wire data transmission.

特性
  • 12 位环路供电 4-20mA 发送器
  • 10-36 V 环路电源电压
  • 总不可调整误差 (TUE) <0.2%
  • 校准误差 <0.04%
  • 低成本设计
  • 经验证通过 IEC61000-4-2/3/4/6 测试
  • 具有反极性电源纠正功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRB05.PDF (80 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC383A.ZIP (2605 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRB04.PDF (133 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7311采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA317低偏移、轨到轨 I/O 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDC680 — TIPD158 Simulation

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIPD158 Loop-powered 4-mA to 20-mA transmitter EMC and EMI-tested reference design
下载选项

TIDC680 TIPD158 Simulation

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2014-10-6
硬件开发
参考设计
TIPD158 Loop-powered 4-mA to 20-mA transmitter EMC and EMI-tested reference design

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidc680 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidc680/tidc680.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDC680. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Low-Cost Loop-Powered 4-mA to 20-mA Transmitter EMC/EMI Tested Design Guide 2014-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频