TIPD159

电压模式乘法 DAC 参考设计

TIPD159

设计文件

概述

此乘法 DAC (MDAC) 电路会产生 0V 至 2.5V 的单极电压输出。此设计不需要双电源来实现单极正输出电压,如典型 MDAC 电路所示。此设计通过“反向”中的 MDAC 构成二进制加权分压器,不再需要负电源轨。

特性
  •  12 位,0-2.5V 输出
  •  基于单电源的乘法 DAC
  •  <0.1% FSR 总体未调整误差
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAF0.PDF (870 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH28.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAY1.ZIP (16755 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRH27.PDF (240 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC7811趋稳时间为 0.2us 的 12 位单通道串行输入乘法 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Voltage-Mode Multiplying DAC Design Guide 2015-8-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频